JAJSKX3A December 2020 – May 2022 UCC27289
PRODUCTION DATA
通常 の動作では、ブートストラップ・コンデンサは、 VHB-HS 電圧を UVLO スレッショルドよりも高く維持する必要があります。ブートストラップ・コンデンサ ΔVHB の最大許容ドロップは 式 1 で計算 します。
ここで
この例では、ブートストラップ・コンデンサの両端で許容される電圧降下は 2.4V です。
一般に、ブートストラップ・コンデンサおよび VDD コンデンサのリップル電圧は、できるだけ小さくすることを推奨します。民生用、産業用、車載用の多くのアプリケーションでは、0.5V のリップル値を使用します。
式 2 を使用して、スイッチング・サイクルごとに必要な、ブートストラップ・コンデンサからの総電荷量を推定します。
ここで
計算された総電荷量は 53.41nC です。
次に、式 3 を使用して、ブートストラップ・コンデンサの最小値を推定します。
計算されたブートストラップ・コンデンサの推奨値は、22.25nF です。この容量値は、フル・バイアス電圧で必要であることに注意する必要があります。実際には、さまざまな過渡条件によって電力段がパルスをスキップできるように、ブートストラップ・コンデンサの値を計算値より大きくする必要があります。この例では、100nF のブートストラップ・コンデンサを使用することを推奨します。また、十分なマージンを確保するとともに、ブートストラップ・コンデンサを HB および HS ピンのできるだけ近くに配置することを推奨します。さらに、高周波ノイズをフィルタリングするために、小型、0402、小容量、1000pF コンデンサをメインのバイパス・コンデンサと並列に配置します。
このアプリケーションで は、次の仕様の CBOOT コンデンサを選択します。0.1μF、25V、X7R
原則として、ローカル VDD バイパス・コンデンサは、ブートストラップ・コンデンサよりも大きい値にする必要があります (通常は、ブートストラップ・コンデンサの値の 10 倍)。このアプリケーションで は、次の仕様の CVDD コンデンサを選択します。1μF、25V、X7R
CVDD コンデンサは、ゲート・ドライバの VDD ピンと VSS ピンの間に配置します。ブートストラップ・コンデンサと同様に、小型で値の小さいコンデンサをメインのバイパス・コンデンサと並列に配置します。このアプリケーションでは、高周波ノイズをフィルタリングするために、メイン・バイパス・コンデンサと並列に 0402、1000pF の容量を選択します。
ブートストラップおよびバイアス・コンデンサは、X7R 誘電体またはそれ以上のセラミック・タイプである必要があります。印加される最大電圧の少なくとも 2 倍の電圧定格を持つコンデンサを選択します。ほとんどのセラミック・コンデンサはバイアスされると大幅に容量が低下するので、この値を選択してください。この値を選ぶことによって、システムの長期的な信頼性も向上します。