JAJSKX3A December 2020 – May 2022 UCC27289
PRODUCTION DATA
次の表に、システム・パラメータを示します。UCC27289 は、これらとの組み合わせにより正常に動作します。
パラメータ | 値 |
---|---|
MOSFET | CSD19535KTT |
最大入力電圧、Vin | 75V |
動作バイアス電圧、VDD | 10V |
スイッチング周波数、Fsw | 300kHz |
所定の VDD でのFETの総ゲート電荷、QG | 52nC |
MOSFET 内部ゲート抵抗、RGFET_Int | 1.4 |
最大デューティ・サイクル、 DMax | 0.5 |
ゲート・ドライバ | UCC27289 |