JAJSKX3A December 2020 – May 2022 UCC27289
PRODUCTION DATA
ハイサイドおよびローサイドのドライバ段は、電源電圧 (VDD) およびブートストラップ・コンデンサ電圧 (VHB–HS) を監視する UVLO 保護回路を備えています。UVLO 回路は、外部 MOSFET をターンオンするのに十分な電源電圧が得られるまで、各出力を禁止します。UVLO ヒステリシスが組み込まれており、電源電圧変動時のチャタリングを防止します。デバイスの VDD ピンに電源電圧が印加されると、VDD が UVLO スレッショルド (通常は 7.0V) を超えるまで両方の出力が LOW に保持されます。ブートストラップ・コンデンサの UVLO 状態 (VHB–HS) の場合は、ハイサイド出力 (HO) のみがディセーブルされます。
条件 (VHB-HS > VHBR | HI | LI | HO | LO |
---|---|---|---|---|
デバイス起動時に、VDD-VSS < VDDR | H | L | L | L |
L | H | L | L | |
H | H | L | L | |
L | L | L | L | |
デバイス起動後に、VDD-VSS < VDDR – VDDH | H | L | L | L |
L | H | L | L | |
H | H | L | L | |
L | L | L | L |
条件 (VDD > VDDR | HI | LI | HO | LO |
---|---|---|---|---|
デバイス起動時に、VHB-HS < VHBR | H | L | L | L |
L | H | L | H | |
H | H | L | H | |
L | L | L | L | |
デバイス起動後に、VHB-HS < VHBR – VHBH | H | L | L | L |
L | H | L | H | |
H | H | L | H | |
L | L | L | L |