JAJA883 May   2025 TAS5825M

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2スマート アンプの基礎
    1. 2.1 スピーカーの基礎とモデル
    2. 2.2 スマート アンプ アルゴリズム
  6. 3準備作業
    1. 3.1 ハードウェアの準備
    2. 3.2 ソフトウェアの準備
    3. 3.3 スピーカー情報
  7. 4スピーカの特性評価
    1. 4.1 特性評価セットアップ
    2. 4.2 特性評価プロセス
    3. 4.3 スピーカー特性ガイド
      1. 4.3.1 ハードウェア接続
      2. 4.3.2 パワーアップ
      3. 4.3.3 ソフトウェアの設定
      4. 4.3.4 スピーカの特性評価
        1. 4.3.4.1 準備
        2. 4.3.4.2 スピーカー タイプの選択
        3. 4.3.4.3 IV の測定
        4. 4.3.4.4 BL の決定
        5. 4.3.4.5 熱測定
        6. 4.3.4.6 SPL の測定
        7. 4.3.4.7 安全動作領域
        8. 4.3.4.8 スピーカー モデルのエクスポート
  8. 5スマート アンプのチューニングと検証
    1. 5.1 スマート アンプ チューニング ガイド
      1. 5.1.1  システム チェック
      2. 5.1.2  [処理フロー]を選択します
      3. 5.1.3  スピーカー モデルをインポートします
      4. 5.1.4  アナログ ゲイン設定
      5. 5.1.5  システム ゲインの調整
      6. 5.1.6  イコライザ設定
      7. 5.1.7  スマート バス チューニング
      8. 5.1.8  低音補正
        1. 5.1.8.1 コーナー周波数
        2. 5.1.8.2 位置合わせの順序とタイプ
      9. 5.1.9  最大レベル チューニング
        1. 5.1.9.1 Xmax
        2. 5.1.9.2 LAE 周波数
        3. 5.1.9.3 電力制限
        4. 5.1.9.4 アタック、ディケイ、エネルギー
      10. 5.1.10 反クリッパー
    2. 5.2 スマート アンプの検証
      1. 5.2.1 SPL 応答検証
      2. 5.2.2 過熱保護の検証
  9. 6まとめ
  10. 7参考資料

スマート アンプ アルゴリズム

TAS5825M にはフィードフォワード スマート アンプ保護アルゴリズムが内蔵されており、ターゲット スピーカの変位と熱保護の両方の目的でこのアルゴリズムを 図 2-4 に示します。

TAS5825M スマート アンプ アルゴリズム図 2-4 スマート アンプ アルゴリズム

変位保護の場合、ルック アヘッド構造を適用して、信号がアルゴリズム出力に供給される前に変位の推定と信号制限が完了したことを確認できます。図 2-5 に、逸脱保護アルゴリズムのブロック図を示します。

TAS5825M スマート アンプ変位保護アルゴリズム図 2-5 スマート アンプ変位保護アルゴリズム

図 2-5 に示すように、スピーカーのメンブレンの変位は、まずオーディオ信号と導出された変位伝達関数との間の畳み込み動作によって推定されます。

式 14. X t = u t × - 1 H e x c s

次に、保護が開始されるかどうかを決定する前に、エクスカーションは最大エクスカーション制限と比較されます。推定変位が制限値 Xmax を超えると、入力信号が減衰されてスピーカ保護を実現します。そうしないと、入力信号は変化しません。

スマート アンプの熱保護アルゴリズムのブロック図を、図 2-6 に示します。ここでは、熱系の応答特性が遅いことを考慮して,リアルタイム処理構造を採用した。

TAS5825M スマート アンプの熱保護アルゴリズム図 2-6 スマート アンプの熱保護アルゴリズム

まず、ボイス コイルの温度は、消費電力とスピーカの熱モデルから推定します。このモデルは次の式で求められます。

式 15. T v t = T a t + P t × - 1 H c o i l s

次に、推定温度をボイス コイルの温度制限と比較して、PI 温度コントローラへの基準信号を生成します。その後、サーマル コントローラの出力を電力制限モジュールに送信してオーディオ信号を減衰させ、必要に応じてボイス コイルの温度を熱制限内に維持します。