JAJA883 May 2025 TAS5825M
スピーカの特性と動作について深く理解した結果、TI のスマート アンプは、高度でインテリジェントかつ構成可能な処理フローを実現し、過熱や過度の変位によってスピーカの損傷を招くことなく、従来型システムより強力で豊かなサウンドを出力します。TI のスマート アンプを使用して音響効果と信頼性の高いスピーカ保護機能を実現するには、オーディオとスピーカの基礎に関する理解を深め、スピーカの特性評価と性能チューニングを適切に実装する必要があります。
したがって、このホワイト ペーパーは、TI のスマート アンプ テクノロジーの包括的な紹介と、TAS5825M を使用してスマート アンプを迅速に実装できるように、使いやすい指針を提示することを意図しています。
図 1-1 通常のアンプ システムとスマート アンプ システムの比較図 1-1 に示すように従来型のオーディオ システムでは、オーディオ再生時にスピーカが損傷しないように、通常、コンプレッサとハイパス フィルタによって、アンプの出力がスピーカの定格内に制限されます。しかし、従来のシステムのチューニング結果は保守的すぎる傾向があり、結果としてダイナミック レンジと低音のパフォーマンスが低下します。
それに対して、スピーカの機械的、電気的、熱的特性の高精度モデル化に基づき、TI のスマート アンプは、スピーカの変位と熱挙動を動的に監視し、潜在的な損傷状況を予測して、適切な時間枠で、スピーカが常に安全動作領域 (SOA) 内にあることを確認できます。したがって、スピーカとアンプの両方の潜在能力を最大限に活用し、スピーカを損傷させずに非常に優れた音質を実現できます。一方、オーディオ信号の過渡ピークに厳密な制限や圧縮が不要になり、音楽のダイナミック レンジが拡張され、深みと深みがありながら低音パフォーマンスが向上します。
TI のスマートアンプの代表的な実装は、スピーカの特性評価とスマートアンプのチューニングという 2 つの部分に分割できます。さらに、図 1-2 は、TAS5825M を使用するスマートアンプアプリケーションの一般的な手順を示します。
図 1-2 TAS5825M によるスマート アンプの応用手順上の図に示すように、スピーカ特性評価は、主に、スピーカ学習ボードと PurePath™ Console 3 (PPC3) ソフトウェアを使用した設定、スピーカの電気機械モデルと熱モデルの特性評価、スピーカ モデルの出力で構成されます。スマート チューニング プロセスには、TAS5825M と PPC3 ソフトウェアの設定、スピーカ モデルのインポート、スマート バス チューニング、スマート アンプの検証が含まれます。