JAJA883 May   2025 TAS5825M

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2スマート アンプの基礎
    1. 2.1 スピーカーの基礎とモデル
    2. 2.2 スマート アンプ アルゴリズム
  6. 3準備作業
    1. 3.1 ハードウェアの準備
    2. 3.2 ソフトウェアの準備
    3. 3.3 スピーカー情報
  7. 4スピーカの特性評価
    1. 4.1 特性評価セットアップ
    2. 4.2 特性評価プロセス
    3. 4.3 スピーカー特性ガイド
      1. 4.3.1 ハードウェア接続
      2. 4.3.2 パワーアップ
      3. 4.3.3 ソフトウェアの設定
      4. 4.3.4 スピーカの特性評価
        1. 4.3.4.1 準備
        2. 4.3.4.2 スピーカー タイプの選択
        3. 4.3.4.3 IV の測定
        4. 4.3.4.4 BL の決定
        5. 4.3.4.5 熱測定
        6. 4.3.4.6 SPL の測定
        7. 4.3.4.7 安全動作領域
        8. 4.3.4.8 スピーカー モデルのエクスポート
  8. 5スマート アンプのチューニングと検証
    1. 5.1 スマート アンプ チューニング ガイド
      1. 5.1.1  システム チェック
      2. 5.1.2  [処理フロー]を選択します
      3. 5.1.3  スピーカー モデルをインポートします
      4. 5.1.4  アナログ ゲイン設定
      5. 5.1.5  システム ゲインの調整
      6. 5.1.6  イコライザ設定
      7. 5.1.7  スマート バス チューニング
      8. 5.1.8  低音補正
        1. 5.1.8.1 コーナー周波数
        2. 5.1.8.2 位置合わせの順序とタイプ
      9. 5.1.9  最大レベル チューニング
        1. 5.1.9.1 Xmax
        2. 5.1.9.2 LAE 周波数
        3. 5.1.9.3 電力制限
        4. 5.1.9.4 アタック、ディケイ、エネルギー
      10. 5.1.10 反クリッパー
    2. 5.2 スマート アンプの検証
      1. 5.2.1 SPL 応答検証
      2. 5.2.2 過熱保護の検証
  9. 6まとめ
  10. 7参考資料

まとめ

このペーパーでは、TAS5825M オーディオ アンプを使用したスマート アンプ テクノロジーの実装方法の包括的な概要を説明します。スマート アンプ テクノロジーは、音質の向上、オーディオ出力の最大化、予測アルゴリズムを使用してスピーカの動作を監視と制御し、スピーカを保護します。

最初に、スピーカのモデル化の基礎と、スマート アンプ アルゴリズムの基本原理を説明します。このホワイト ペーパーは、TI のスマート アンプが、スピーカの変位と温度に基づいてオーディオ出力を動的に調整し、損傷を防止すると同時に、従来型システムよりも優れた低音とダイナミック レンジを実現する方法の概要を説明します。次に、このホワイト ペーパーでは、スマート アンプを TAS5825M に適用するためのハードウェアとソフトウェアの準備に関する詳細なガイダンスを提供します。このホワイト ペーパーでは、スピーカの特性評価とスマート アンプのチューニングと検証の両方について詳細なガイドラインを提示しており、TAS5825M を使用したスマート アンプの迅速な実装を容易にします。また、スマート アンプ技術による利点とオーディオ性能の向上を検証するための検証実験も実施されています。