JAJA883 May   2025 TAS5825M

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2スマート アンプの基礎
    1. 2.1 スピーカーの基礎とモデル
    2. 2.2 スマート アンプ アルゴリズム
  6. 3準備作業
    1. 3.1 ハードウェアの準備
    2. 3.2 ソフトウェアの準備
    3. 3.3 スピーカー情報
  7. 4スピーカの特性評価
    1. 4.1 特性評価セットアップ
    2. 4.2 特性評価プロセス
    3. 4.3 スピーカー特性ガイド
      1. 4.3.1 ハードウェア接続
      2. 4.3.2 パワーアップ
      3. 4.3.3 ソフトウェアの設定
      4. 4.3.4 スピーカの特性評価
        1. 4.3.4.1 準備
        2. 4.3.4.2 スピーカー タイプの選択
        3. 4.3.4.3 IV の測定
        4. 4.3.4.4 BL の決定
        5. 4.3.4.5 熱測定
        6. 4.3.4.6 SPL の測定
        7. 4.3.4.7 安全動作領域
        8. 4.3.4.8 スピーカー モデルのエクスポート
  8. 5スマート アンプのチューニングと検証
    1. 5.1 スマート アンプ チューニング ガイド
      1. 5.1.1  システム チェック
      2. 5.1.2  [処理フロー]を選択します
      3. 5.1.3  スピーカー モデルをインポートします
      4. 5.1.4  アナログ ゲイン設定
      5. 5.1.5  システム ゲインの調整
      6. 5.1.6  イコライザ設定
      7. 5.1.7  スマート バス チューニング
      8. 5.1.8  低音補正
        1. 5.1.8.1 コーナー周波数
        2. 5.1.8.2 位置合わせの順序とタイプ
      9. 5.1.9  最大レベル チューニング
        1. 5.1.9.1 Xmax
        2. 5.1.9.2 LAE 周波数
        3. 5.1.9.3 電力制限
        4. 5.1.9.4 アタック、ディケイ、エネルギー
      10. 5.1.10 反クリッパー
    2. 5.2 スマート アンプの検証
      1. 5.2.1 SPL 応答検証
      2. 5.2.2 過熱保護の検証
  9. 6まとめ
  10. 7参考資料

準備

DC 電源が正常であることを再確認し、「Hardware Setup」 (ハードウェア設定) ページの 「Supply is Connected」 (電源が接続されています) ボタンをクリックします。次に、「Start Checks」 (チェックの開始) ボタンをクリックして、ハードウェアチェックを開始します。ハードウェア チェックを正しく完了したら、PPC3 に 図 4-6 のようにチェック結果を表示する必要があります。

次に、「System Gain Calibration」 (システム ゲイン キャリブレーション) ページで、「Start Gain Calibration」 (ゲイン キャリブレーションを開始) ボタンをクリックして、システム ゲイン較正プロセスを開始します。マルチメータの DC モードを使用して PVDD と GND の上の電源 DC 電圧を測定し、マルチメータの AC モードを使用して、評価ボードの L+ ピンと L- ピンの間で出力 AC 電圧 (RMS) を測定します。

「System Gain Calibration」 (システム ゲイン キャリブレーション) ページの対応するボックスに測定結果を入力し、「Next」 (次へ) ボタンをクリックして次の手順に進みます。

TAS5825M ハードウェア チェックの結果図 4-6 ハードウェア チェックの結果