JAJA883 May 2025 TAS5825M
TAS5825M では、スマート アンプ処理フローによって両方の L/R チャネルに 10 の BQ が供給され、調整用に手動で構成できます。
図 5-8 イコライザ設定一般に、超低周波信号をバイパスするように、最初は 2 つのハイパス フィルタを設定することをお勧めします。これは、非常に低い周波数範囲では、スピーカの消費電力が大きすぎる可能性がありますが、大きなオーディオ出力を生成できないため、システムの効率が低下する可能性があるためです。通常、このハイパス フィルタのカットオフ周波数としては 50Hz ~ 100Hz の周波数を使用できます。
また、スマート EQ 機能もサポートしています。スマート EQ 機能を使用すると、PPC3 ソフトウェアは、スピーカーの SPL データに応じて EQ パラメータを自動的に設定し、フラットな応答を実現したり、ターゲット曲線に合わせたりすることができます。このスマート EQ 機能を使用するには、スピーカーの SPL データを最初にインポートする必要があります。