JAJA883 May   2025 TAS5825M

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2スマート アンプの基礎
    1. 2.1 スピーカーの基礎とモデル
    2. 2.2 スマート アンプ アルゴリズム
  6. 3準備作業
    1. 3.1 ハードウェアの準備
    2. 3.2 ソフトウェアの準備
    3. 3.3 スピーカー情報
  7. 4スピーカの特性評価
    1. 4.1 特性評価セットアップ
    2. 4.2 特性評価プロセス
    3. 4.3 スピーカー特性ガイド
      1. 4.3.1 ハードウェア接続
      2. 4.3.2 パワーアップ
      3. 4.3.3 ソフトウェアの設定
      4. 4.3.4 スピーカの特性評価
        1. 4.3.4.1 準備
        2. 4.3.4.2 スピーカー タイプの選択
        3. 4.3.4.3 IV の測定
        4. 4.3.4.4 BL の決定
        5. 4.3.4.5 熱測定
        6. 4.3.4.6 SPL の測定
        7. 4.3.4.7 安全動作領域
        8. 4.3.4.8 スピーカー モデルのエクスポート
  8. 5スマート アンプのチューニングと検証
    1. 5.1 スマート アンプ チューニング ガイド
      1. 5.1.1  システム チェック
      2. 5.1.2  [処理フロー]を選択します
      3. 5.1.3  スピーカー モデルをインポートします
      4. 5.1.4  アナログ ゲイン設定
      5. 5.1.5  システム ゲインの調整
      6. 5.1.6  イコライザ設定
      7. 5.1.7  スマート バス チューニング
      8. 5.1.8  低音補正
        1. 5.1.8.1 コーナー周波数
        2. 5.1.8.2 位置合わせの順序とタイプ
      9. 5.1.9  最大レベル チューニング
        1. 5.1.9.1 Xmax
        2. 5.1.9.2 LAE 周波数
        3. 5.1.9.3 電力制限
        4. 5.1.9.4 アタック、ディケイ、エネルギー
      10. 5.1.10 反クリッパー
    2. 5.2 スマート アンプの検証
      1. 5.2.1 SPL 応答検証
      2. 5.2.2 過熱保護の検証
  9. 6まとめ
  10. 7参考資料

ソフトウェアの設定

  • Windows のサウンド設定を開き、サウンド設定で正しい出力デバイスと入力デバイスを選択してください。
    • 出力:スピーカ (2 TI USB オーディオ UAC2.0)
    • 入力:ライン (2-TI USB オーディオ UAC2.0)
  • 出力と入力の音量レベルが 100% に設定されていることを確認します。
  • 出力デバイスと入力デバイスの両方の追加デバイスプロパティを開き、「Advanced」 (詳細) 項目でデバイスのサンプリン グレートを確認します。図 4-3 に示すように、正しい構成を行う必要があります。
  • PPC3 ソフトウェアを開き、「Learning Board」 (学習ボード) モジュールに入ります。
  • 「New」 (新規作成) をクリックして新しいファイルを作成し、左下の 「Connect」 (接続) ボタンをクリックして、図 4-4 に示すように、PPC3 を学習ボードに接続します。
TAS5825M 学習ボードのサウンド設定図 4-3 学習ボードのサウンド設定
TAS5825M PPC3 接続ボタン図 4-4 PPC3 接続ボタン