JAJA883 May   2025 TAS5825M

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2スマート アンプの基礎
    1. 2.1 スピーカーの基礎とモデル
    2. 2.2 スマート アンプ アルゴリズム
  6. 3準備作業
    1. 3.1 ハードウェアの準備
    2. 3.2 ソフトウェアの準備
    3. 3.3 スピーカー情報
  7. 4スピーカの特性評価
    1. 4.1 特性評価セットアップ
    2. 4.2 特性評価プロセス
    3. 4.3 スピーカー特性ガイド
      1. 4.3.1 ハードウェア接続
      2. 4.3.2 パワーアップ
      3. 4.3.3 ソフトウェアの設定
      4. 4.3.4 スピーカの特性評価
        1. 4.3.4.1 準備
        2. 4.3.4.2 スピーカー タイプの選択
        3. 4.3.4.3 IV の測定
        4. 4.3.4.4 BL の決定
        5. 4.3.4.5 熱測定
        6. 4.3.4.6 SPL の測定
        7. 4.3.4.7 安全動作領域
        8. 4.3.4.8 スピーカー モデルのエクスポート
  8. 5スマート アンプのチューニングと検証
    1. 5.1 スマート アンプ チューニング ガイド
      1. 5.1.1  システム チェック
      2. 5.1.2  [処理フロー]を選択します
      3. 5.1.3  スピーカー モデルをインポートします
      4. 5.1.4  アナログ ゲイン設定
      5. 5.1.5  システム ゲインの調整
      6. 5.1.6  イコライザ設定
      7. 5.1.7  スマート バス チューニング
      8. 5.1.8  低音補正
        1. 5.1.8.1 コーナー周波数
        2. 5.1.8.2 位置合わせの順序とタイプ
      9. 5.1.9  最大レベル チューニング
        1. 5.1.9.1 Xmax
        2. 5.1.9.2 LAE 周波数
        3. 5.1.9.3 電力制限
        4. 5.1.9.4 アタック、ディケイ、エネルギー
      10. 5.1.10 反クリッパー
    2. 5.2 スマート アンプの検証
      1. 5.2.1 SPL 応答検証
      2. 5.2.2 過熱保護の検証
  9. 6まとめ
  10. 7参考資料

スピーカーの基礎とモデル

スピーカの代表的な構造を 図 2-1 に示します。ボイス コイルに一定の周波数の交流電流を印加すると、磁石とボイスコイルの間に磁力が発生し、取り付けられているコーン膜 (コーン、ダストキャップ、サラウンドなどを含むすべての可動部品) を駆動して同じ周波数で前後に移動し、音が発生します。

TAS5825M 代表的なスピーカ構造図 2-1 代表的なスピーカ構造

スピーカーの原理と動作をよりよく理解し分析するために、スピーカーの電気機械的および熱的モデルを含む数学モデルが開発されました。図 2-2 に、代表的なスピーカの線形化電気機械モデルを示し、主なパラメータの説明を 表 2-1 に示します。

TAS5825M スピーカの代表的な電気機械的モデル図 2-2 スピーカの代表的な電気機械的モデル
表 2-1 電気機械モデルのパラメータ
パラメータ 単位 説明
Re Ω ボイス コイルの DC 抵抗
Sd cm2 ダイアフラムの面積
Bl T∙m 力率
Rms N∙s/m 機械的減衰係数
Mms g 機械質量
Cms m/N 機械的コンプライアンス
Le mH ボイス コイルのリーケージ インダクタンス
L2 mH ボイス コイルのインダクタンス
Ke sH ボイス コイルの半インダクタンス
u V 入力電圧
i A 入力電流
v m/s 膜の速度
X m メンブレン エクスカーション

上記の電気機械モデルに基づいて、代表的なスピーカーの伝達関数を導き出すことができます。単純化のため、Le、L2、および Ke などの小さい値の寄生パラメータは、さらに解析する際に省略することができる。したがって、スピーカの入力電気的インピーダンスは次のように推定できます。

式 1. Zins=usis=Re+Bl2sMms+Rms+1/sCms

また、入力電圧からエクスカーションへの伝達関数は次のように導くことができます。

式 2. H e x c s = X s u s = B l s R e · 1 s M m s + R m s + B l 2 / R e + 1 / s C m s

さらに、表 2-2 に示すように、一般的なスピーカの電気機械モデルの等価ティレ/スモール (T/S) パラメータを導出することができます。

表 2-2 電気機械モデルの T/S パラメータ
パラメータ 単位 説明
Fs Hz スピーカの共振周波数
Qes - FS での電気的品質係数
Qts - FS での機械的品質係数
Qms - FS での総品質係数
Vas リットル 同等のコンプライアンス ボリューム
式 3. Fs=12πMmsCms=ωs2π
式 4. Qes=ReBl2MmsCms
式 5. Qms=1RmsMmsCms
式 6. Qts=QesQmsQes+Qms
式 7. Vas=1000·ρc2Sd2Cms

表では、ρ は空気密度 (25°C で 1.184kg/m3) 、c は音速 (25°C で 346.1m/s) である。この場合、電気機械モデルの伝達関数は次の式に変換できます。

入力電気的インピーダンス:

式 8. Z i n s = R e + B l 2 M m s × s s 2 + s ω s / Q m s + ω s 2

変位伝達関数:

式 9. H e x c s = B l M m s R e × 1 s 2 + s ω s / Q t s + ω s 2

同様に、スピーカの熱挙動は、図 2-3 に示すように、線形化数学モデル、すなわち熱モデルでも記述できます。表 2-3 に、代表的なスピーカの熱モデルに対応するパラメータを示します。

TAS5825M スピーカの代表的な熱モデル図 2-3 スピーカの代表的な熱モデル
表 2-3 熱モデルのパラメータ
パラメータ 単位 説明
Rtv K/W ボイス コイルから磁石への熱抵抗
Ctv J/K ボイス コイルの熱容量
Rtm K/W 磁石と周囲の空気間の熱抵抗
Ctm J/K 磁石の放熱容量
Rtva K/W ボイス コイルとエア ギャップの間の熱抵抗
P W ボイス コイルの消費電力を熱として測定
Tv K ボイス コイルの温度
Tm K 磁気素子の温度
Ta K 周囲温度
∆Tv K ボイス コイルと周囲の温度差
∆Tm K 磁石と周囲の温度差

熱モデルの消費電力と温度差の関係は電気回路の電流と電圧の関係と似ています。したがって、熱抵抗は次のようになります。

式 10. Δ T s = R t h e r m a l × P d i s s i p a t e d s

および放熱容量の場合は次のようになります。

式 11. Δ T s = 1 s C t h e r m a l × P d i s s i p a t e d s

したがって、消費電力からボイス コイル温度への伝達関数は次の式で表される必要があります。

式 12. Hcoils=ΔTvsPs=Rtv+1sCtmRtm1sCtvRtva

同様に、消費電力から磁石温度への伝達関数は次のようになります。

式 13. H m a g s = Δ T m s P s = H c o i l s × 1 s C t m R t m × R t v + 1 s C t m R t m - 1