JAJA883 May 2025 TAS5825M
LAE 周波数は先読み変位周波数を指し、これはエクスカーション保護アルゴリズムの有効範囲です。図 5-13 に示すように、通常、スピーカの変位のピークは低周波域で発生するのに対し、高周波域ではスピーカ変位は非常に小さくなっています。したがって、スピーカの変位による損傷は大振幅の低周波信号ではほとんど発生します。そのため、変位保護アルゴリズムは高周波信号を考慮に入れることはありません。
図 5-12 最大レベル チューニング設定
図 5-13 スピーカ変位と周波数プロットの関係図 5-14 のオレンジ色のダッシュ線で示されているように、LAE 周波数は高周波信号を低減するために適用されるローパス フィルタのカットオフ周波数であり、その信号はエクスカーション保護アルゴリズムに送られ、計算と保護が行われます。
LAE 周波数の値が高すぎると、アルゴリズムのアクティブ範囲に高周波信号が多すぎる可能性があり、保護動作が過度にアクティブになる可能性があります。反対に、LAE 周波数の値が低すぎると、保護アルゴリズムが低周波信号を見逃し、スピーカ エクスカーションが制限を超える可能性があります。通常、この値をスピーカーのモデル フィッティング周波数範囲の 1 ~ 3 倍に調整することをお勧めします (たとえば、図 5-14 では、モデル フィッティング範囲と同様に、LAE 周波数を約 2000Hz に設定します)。
図 5-14 LAE 周波数設定