JAJA883 May 2025 TAS5825M
「Choose your Speaker Type」 (スピーカー タイプの選択) ページで、対象のスピーカーのプロパティに応じて適切な種類を選択します。スピーカーには、クローズド ボックス、ポート ボックス、パッシブ ラジエータの 3 種類があります。たとえば、ポート ボックス付きの単一スピーカーの場合は、図 4-7 に示すように、「Single Driver Ported Box」 (シングル ドライバ ポート ボックス) を選択できます。パッシブラ ジエーター スピーカーを正常にモデル化できない場合があることに注意しました。この状況では、パッシブ ラジエーター スピーカー モデルを置き換えるためにポートボックスを選択する必要があります。
図 4-7 スピーカー タイプの選択