JAJA883 May   2025 TAS5825M

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2スマート アンプの基礎
    1. 2.1 スピーカーの基礎とモデル
    2. 2.2 スマート アンプ アルゴリズム
  6. 3準備作業
    1. 3.1 ハードウェアの準備
    2. 3.2 ソフトウェアの準備
    3. 3.3 スピーカー情報
  7. 4スピーカの特性評価
    1. 4.1 特性評価セットアップ
    2. 4.2 特性評価プロセス
    3. 4.3 スピーカー特性ガイド
      1. 4.3.1 ハードウェア接続
      2. 4.3.2 パワーアップ
      3. 4.3.3 ソフトウェアの設定
      4. 4.3.4 スピーカの特性評価
        1. 4.3.4.1 準備
        2. 4.3.4.2 スピーカー タイプの選択
        3. 4.3.4.3 IV の測定
        4. 4.3.4.4 BL の決定
        5. 4.3.4.5 熱測定
        6. 4.3.4.6 SPL の測定
        7. 4.3.4.7 安全動作領域
        8. 4.3.4.8 スピーカー モデルのエクスポート
  8. 5スマート アンプのチューニングと検証
    1. 5.1 スマート アンプ チューニング ガイド
      1. 5.1.1  システム チェック
      2. 5.1.2  [処理フロー]を選択します
      3. 5.1.3  スピーカー モデルをインポートします
      4. 5.1.4  アナログ ゲイン設定
      5. 5.1.5  システム ゲインの調整
      6. 5.1.6  イコライザ設定
      7. 5.1.7  スマート バス チューニング
      8. 5.1.8  低音補正
        1. 5.1.8.1 コーナー周波数
        2. 5.1.8.2 位置合わせの順序とタイプ
      9. 5.1.9  最大レベル チューニング
        1. 5.1.9.1 Xmax
        2. 5.1.9.2 LAE 周波数
        3. 5.1.9.3 電力制限
        4. 5.1.9.4 アタック、ディケイ、エネルギー
      10. 5.1.10 反クリッパー
    2. 5.2 スマート アンプの検証
      1. 5.2.1 SPL 応答検証
      2. 5.2.2 過熱保護の検証
  9. 6まとめ
  10. 7参考資料

コーナー周波数

コーナー周波数は、目標の大きさの応答を -3dB ポイントで示します (図 5-9 の緑の曲線で示されます)。システム全体的な性能にとって、適切なコーナー周波数を選択することが重要です。この周波数が高すぎると、スピーカーの低音の応答が制限される場合があります。周波数が低すぎると、スピーカが適切に応答できない低周波数を駆動するために、電力が浪費される可能性があります。また、変位保護も過度に敏感になります。