JAJA883 May   2025 TAS5825M

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2スマート アンプの基礎
    1. 2.1 スピーカーの基礎とモデル
    2. 2.2 スマート アンプ アルゴリズム
  6. 3準備作業
    1. 3.1 ハードウェアの準備
    2. 3.2 ソフトウェアの準備
    3. 3.3 スピーカー情報
  7. 4スピーカの特性評価
    1. 4.1 特性評価セットアップ
    2. 4.2 特性評価プロセス
    3. 4.3 スピーカー特性ガイド
      1. 4.3.1 ハードウェア接続
      2. 4.3.2 パワーアップ
      3. 4.3.3 ソフトウェアの設定
      4. 4.3.4 スピーカの特性評価
        1. 4.3.4.1 準備
        2. 4.3.4.2 スピーカー タイプの選択
        3. 4.3.4.3 IV の測定
        4. 4.3.4.4 BL の決定
        5. 4.3.4.5 熱測定
        6. 4.3.4.6 SPL の測定
        7. 4.3.4.7 安全動作領域
        8. 4.3.4.8 スピーカー モデルのエクスポート
  8. 5スマート アンプのチューニングと検証
    1. 5.1 スマート アンプ チューニング ガイド
      1. 5.1.1  システム チェック
      2. 5.1.2  [処理フロー]を選択します
      3. 5.1.3  スピーカー モデルをインポートします
      4. 5.1.4  アナログ ゲイン設定
      5. 5.1.5  システム ゲインの調整
      6. 5.1.6  イコライザ設定
      7. 5.1.7  スマート バス チューニング
      8. 5.1.8  低音補正
        1. 5.1.8.1 コーナー周波数
        2. 5.1.8.2 位置合わせの順序とタイプ
      9. 5.1.9  最大レベル チューニング
        1. 5.1.9.1 Xmax
        2. 5.1.9.2 LAE 周波数
        3. 5.1.9.3 電力制限
        4. 5.1.9.4 アタック、ディケイ、エネルギー
      10. 5.1.10 反クリッパー
    2. 5.2 スマート アンプの検証
      1. 5.2.1 SPL 応答検証
      2. 5.2.2 過熱保護の検証
  9. 6まとめ
  10. 7参考資料

[処理フロー]を選択します

TAS5825M には多くの種類の DSP 処理フローがあり、図 5-3 に示すように、スマート アンプ アプリケーションでスマート アンプ アヘッド処理フローを使用することを推奨します。このアルゴリズムはルック アヘッド構造を使用して 128 サンプルを遅延させ、アルゴリズムに計算に十分な時間を与えます。2 つのスマート アンプの処理フローの間で最も大きな違いは、内部 DSP サンプル レートです。たとえば、48K のスマート アンプのルック アヘッド処理フローの場合、ルック アヘッド遅延時間は次のようになります。

式 16. L o o k A h e a d _ t i m e = 128 × 1 48 k 2 . 67 m s
TAS5825M TAS5825M のプロセス フロー図 5-3 TAS5825M のプロセス フロー

また、96K のスマート アンプの先読み処理フローでは、信号遅延は 1.33ms であり、48K の処理フローに比べて遅延が短くなります。顧客は、システムのオーディオ信号のサンプル レートに基づいて正しい処理フローを選択する必要があります。