JAJA883 May   2025 TAS5825M

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2スマート アンプの基礎
    1. 2.1 スピーカーの基礎とモデル
    2. 2.2 スマート アンプ アルゴリズム
  6. 3準備作業
    1. 3.1 ハードウェアの準備
    2. 3.2 ソフトウェアの準備
    3. 3.3 スピーカー情報
  7. 4スピーカの特性評価
    1. 4.1 特性評価セットアップ
    2. 4.2 特性評価プロセス
    3. 4.3 スピーカー特性ガイド
      1. 4.3.1 ハードウェア接続
      2. 4.3.2 パワーアップ
      3. 4.3.3 ソフトウェアの設定
      4. 4.3.4 スピーカの特性評価
        1. 4.3.4.1 準備
        2. 4.3.4.2 スピーカー タイプの選択
        3. 4.3.4.3 IV の測定
        4. 4.3.4.4 BL の決定
        5. 4.3.4.5 熱測定
        6. 4.3.4.6 SPL の測定
        7. 4.3.4.7 安全動作領域
        8. 4.3.4.8 スピーカー モデルのエクスポート
  8. 5スマート アンプのチューニングと検証
    1. 5.1 スマート アンプ チューニング ガイド
      1. 5.1.1  システム チェック
      2. 5.1.2  [処理フロー]を選択します
      3. 5.1.3  スピーカー モデルをインポートします
      4. 5.1.4  アナログ ゲイン設定
      5. 5.1.5  システム ゲインの調整
      6. 5.1.6  イコライザ設定
      7. 5.1.7  スマート バス チューニング
      8. 5.1.8  低音補正
        1. 5.1.8.1 コーナー周波数
        2. 5.1.8.2 位置合わせの順序とタイプ
      9. 5.1.9  最大レベル チューニング
        1. 5.1.9.1 Xmax
        2. 5.1.9.2 LAE 周波数
        3. 5.1.9.3 電力制限
        4. 5.1.9.4 アタック、ディケイ、エネルギー
      10. 5.1.10 反クリッパー
    2. 5.2 スマート アンプの検証
      1. 5.2.1 SPL 応答検証
      2. 5.2.2 過熱保護の検証
  9. 6まとめ
  10. 7参考資料

IV の測定

ターゲットスピーカーを学習ボードの L+ ピンと L- ピンに接続し、スピーカーが安定していることを確認します (粘着パテがある場合もあります) 。次に、「Start IV Measurement」 (IV 測定を開始) ボタンをクリックして、IV 測定プロセスを開始します。測定中に一定レベルのノイズが聞こえることに注意してください。

TAS5825M モデル継ぎ手結果の例図 4-8 モデル継ぎ手結果の例

「Model Fit」 (モデル フィット) プロセスが完了するまで待ち、「Review Speaker Model」 (レビュー スピーカー モデル) ページでフィッティング結果を確認します。図 4-8 に示すように、水色の曲線 (測定インピーダンス) が濃い青の曲線 (適合インピーダンス) とよく揃う必要があります。その場合は、「Accept」 (確定) ボタンをクリックして次の手順に進むことができます。そうでない場合は、ハードウェアとソフトウェアの構成を確認し、「Re-run IV Measurement」 (IV 測定を再実行) ボタンをクリックして、IV 測定プロセスを再実行する必要があります。