JAJA891B December 2022 – June 2025
USB インターフェイスから MSP-FET をコンピュータに接続し、14 ピン コネクタは標準 JTAG インターフェイスまたはピンを節約する Spy-Bi-Wire (2 線式 JTAG) プロトコルのいずれかを使用する MSP デバッグ エミュレーション ポートへのアクセスできます。これら 2 つのプロトコルは速度が異なります。
| インターフェイス | 低速 | 中 | ファースト |
|---|---|---|---|
| SBW | 200kHz | 400kHz | 600kHz |
| JTAG 4 線式 MSP430 | 1MHz | 4MHz | 8MHz |
図 2-9 は、4 線式 JTAG 通信のシステム内プログラミングとデバッグをサポートするために必要な、14 ピン FET インターフェイス モジュール コネクタとターゲット デバイス間の接続を示しています。図 2-10に、2 線式 JTAG モード (Spy-Bi-Wire) の接続を示します。4 線式 JTAG モードは、ピン数の少ないデバイス (MSP430G2230 など) を除くほとんどの MSP430 デバイスでサポートされています。2 線式 JTAG モードは、選択したデバイスでのみサポートされています。どのデバイスでどのインターフェイス方式が使用できるかについては、MSP430 MCU 向け Code Composer Studio IDE ユーザーズ ガイドまたはMSP430 MCU 向け IAR Embedded Workbench IDE ユーザーズ ガイドを参照してください。