JAJAA91D October   2020  – November 2025 ISO6720-Q1 , ISO6721 , ISO6721-Q1 , ISO6731 , ISO6740 , ISO6741 , ISO6741-Q1 , ISO6742 , ISO7021 , ISO7041 , ISO7131CC , ISO7140CC , ISO7140FCC , ISO7141CC , ISO7141FCC , ISO7142CC , ISO7142CC-Q1 , ISO721 , ISO721-Q1 , ISO721M , ISO721M-EP , ISO722 , ISO722-Q1 , ISO7220A , ISO7220A-Q1 , ISO7220B , ISO7220C , ISO7220M , ISO7221A , ISO7221A-Q1 , ISO7221B , ISO7221C , ISO7221C-HT , ISO7221C-Q1 , ISO7221M , ISO722M , ISO7230C , ISO7230M , ISO7231C , ISO7231C-Q1 , ISO7231M , ISO7240C , ISO7240CF , ISO7240CF-Q1 , ISO7240M , ISO7241A-EP , ISO7241C , ISO7241C-Q1 , ISO7241M , ISO7242C , ISO7242C-Q1 , ISO7242M , ISO7310-Q1 , ISO7310C , ISO7310FC , ISO7320-Q1 , ISO7320C , ISO7320FC , ISO7321-Q1 , ISO7321C , ISO7321FC , ISO7330-Q1 , ISO7330C , ISO7330FC , ISO7331-Q1 , ISO7331C , ISO7331FC , ISO7340-Q1 , ISO7340C , ISO7340FC , ISO7341-Q1 , ISO7341C , ISO7341FC , ISO7342-Q1 , ISO7342C , ISO7342FC , ISO7420 , ISO7420E , ISO7420FCC , ISO7420FE , ISO7420M , ISO7421 , ISO7421-EP , ISO7421A-Q1 , ISO7421E , ISO7421E-Q1 , ISO7421FE , ISO7520C , ISO7521C , ISO7631FC , ISO7631FM , ISO7640FM , ISO7641FC , ISO7641FM , ISO7710 , ISO7710-Q1 , ISO7720 , ISO7720-Q1 , ISO7721 , ISO7721-Q1 , ISO7730 , ISO7730-Q1 , ISO7731 , ISO7731-Q1 , ISO7740 , ISO7740-Q1 , ISO7741 , ISO7741-Q1 , ISO7741E-Q1 , ISO7742 , ISO7742-Q1 , ISO7760 , ISO7760-Q1 , ISO7761 , ISO7761-Q1 , ISO7762 , ISO7762-Q1 , ISO7763 , ISO7763-Q1 , ISO7810 , ISO7820 , ISO7821 , ISO7830 , ISO7831 , ISO7840 , ISO7841 , ISO7842 , ISOW7821 , ISOW7840 , ISOW7841 , ISOW7841A-Q1 , ISOW7842 , ISOW7843 , ISOW7844

 

  1.   1
  2.   概要
  3. 1アイソレータの構造
  4. 2スイッチング性能
  5. 3TDDB テストによるアイソレータの寿命
  6. 4ソリューション サイズ
  7. 5経年劣化および信頼性
  8. 6同相モード過渡耐性 (CMTI)
  9. 7フォトカプラ電流入力とデジタル アイソレータ CMOS 電圧入力の比較
  10. 8まとめ
  11. 9参考資料

経年劣化および信頼性

LED の実際の光出力が経時的に劣化することはよく知られています。光出力の劣化は、フォトカプラ デバイスの多くのパラメータに影響を及ぼします。そのほとんどは、通常、データシートに記載されていません。電流伝達比 (CTR) は、経年劣化が明確に現れるパラメータの 1 つです。東芝が発行した『トランジスタ カプラの基本特性および応用回路設計』というアプリケーション ノートに、テスト時間の関数としての CTR 劣化の例が示されています。

フォトカプラの寿命のある時点で、CTR はデバイスが正常に動作しないレベルまで低下するため、信頼性の低下 (高い FIT [故障率]、低い MTBF) につながります。デジタル アイソレータの絶縁回路と制御回路は非常に適切にトリムされているため、経年劣化に起因する性能の変動を最小限に抑えることができます。経年劣化は、データシートに記載されているデバイスの最小値や最大値仕様の一部としてもすでに考慮されています。デジタル アイソレータの製造プロセスは非常によく制御されており、非常に高い信頼性 (低い FIT [故障率]、高い MTBF) も実現します。