JAJAA91D October 2020 – November 2025 ISO6720-Q1 , ISO6721 , ISO6721-Q1 , ISO6731 , ISO6740 , ISO6741 , ISO6741-Q1 , ISO6742 , ISO7021 , ISO7041 , ISO7131CC , ISO7140CC , ISO7140FCC , ISO7141CC , ISO7141FCC , ISO7142CC , ISO7142CC-Q1 , ISO721 , ISO721-Q1 , ISO721M , ISO721M-EP , ISO722 , ISO722-Q1 , ISO7220A , ISO7220A-Q1 , ISO7220B , ISO7220C , ISO7220M , ISO7221A , ISO7221A-Q1 , ISO7221B , ISO7221C , ISO7221C-HT , ISO7221C-Q1 , ISO7221M , ISO722M , ISO7230C , ISO7230M , ISO7231C , ISO7231C-Q1 , ISO7231M , ISO7240C , ISO7240CF , ISO7240CF-Q1 , ISO7240M , ISO7241A-EP , ISO7241C , ISO7241C-Q1 , ISO7241M , ISO7242C , ISO7242C-Q1 , ISO7242M , ISO7310-Q1 , ISO7310C , ISO7310FC , ISO7320-Q1 , ISO7320C , ISO7320FC , ISO7321-Q1 , ISO7321C , ISO7321FC , ISO7330-Q1 , ISO7330C , ISO7330FC , ISO7331-Q1 , ISO7331C , ISO7331FC , ISO7340-Q1 , ISO7340C , ISO7340FC , ISO7341-Q1 , ISO7341C , ISO7341FC , ISO7342-Q1 , ISO7342C , ISO7342FC , ISO7420 , ISO7420E , ISO7420FCC , ISO7420FE , ISO7420M , ISO7421 , ISO7421-EP , ISO7421A-Q1 , ISO7421E , ISO7421E-Q1 , ISO7421FE , ISO7520C , ISO7521C , ISO7631FC , ISO7631FM , ISO7640FM , ISO7641FC , ISO7641FM , ISO7710 , ISO7710-Q1 , ISO7720 , ISO7720-Q1 , ISO7721 , ISO7721-Q1 , ISO7730 , ISO7730-Q1 , ISO7731 , ISO7731-Q1 , ISO7740 , ISO7740-Q1 , ISO7741 , ISO7741-Q1 , ISO7741E-Q1 , ISO7742 , ISO7742-Q1 , ISO7760 , ISO7760-Q1 , ISO7761 , ISO7761-Q1 , ISO7762 , ISO7762-Q1 , ISO7763 , ISO7763-Q1 , ISO7810 , ISO7820 , ISO7821 , ISO7830 , ISO7831 , ISO7840 , ISO7841 , ISO7842 , ISOW7821 , ISOW7840 , ISOW7841 , ISOW7841A-Q1 , ISOW7842 , ISOW7843 , ISOW7844
一般に絶縁と呼ばれるガルバニック絶縁は、DC 電流や望ましくない AC 電流を防止し、システムの 2 つのセクション間に直接導通パスを回避する手段です。絶縁により、これら 2 つのセクション間で、信号伝送、電力伝送、またはその両方を可能にしながら、これらの動作を実行できます。ガルバニック絶縁を実現する半導体デバイスを、アイソレータと呼びます。フォトカプラは、半導体業界で最初に導入されたアイソレータの 1 つであり、専用の絶縁技術として数十年にわたって業界を支配してきました。
ここ数十年の半導体技術の進歩に伴い、静電容量性絶縁や磁気性絶縁など、他の多くの絶縁技術が採用されています。これらの技術は、フォトカプラと同様の機能を実現し、全体的な性能が優れている他の絶縁技術が数多く登場しています。競合する技術の中で、TI の二酸化ケイ素 (SiO2) ベースのデジタル絶縁技術は、特に高電圧定格、電気的特性、スイッチング特性、信頼性において、業界最高の性能を発揮します。本ホワイトペーパーでは、さまざまな性能パラメータに関して、TI のデジタル アイソレータと一般的なフォトカプラのいくつかを比較します。標準インターフェイス回路における TI のデジタル アイソレータとフォトカプラの比較については、『標準インターフェイス回路でフォトカプラをデジタル アイソレータに置き換える方法』を参照してください。高信頼性かつ堅牢な方法でフォトカプラ設計をアップグレードすることを希望している場合は、TI のピン互換フォトカプラ エミュレータ製品を検討してください。