JAJSST7B January 2024 – September 2025 MCF8315C-Q1
PRODUCTION DATA
Algorithm_Variables レジスタのメモリマップされたレジスタを、表 8-21 に示します。表 8-21 にないレジスタ オフセット アドレスはすべて予約済みと見なして、レジスタの内容は変更しないでください。
| オフセット | 略称 | レジスタ名 | セクション |
|---|---|---|---|
| 190h | ALGORITHM_STATE | 電流アルゴリズム状態レジスタ | セクション 8.5.1 |
| 196h | FG_SPEED_FDBK | FG 速度帰還レジスタ | セクション 8.5.2 |
| 410h | BUS_CURRENT | DC バス電流計算値レジスタ | セクション 8.5.3 |
| 440h | PHASE_CURRENT_A | 位相 A 測定電流レジスタ | セクション 8.5.4 |
| 442h | PHASE_CURRENT_B | 位相 B 測定電流レジスタ | セクション 8.5.5 |
| 444h | PHASE_CURRENT_C | 位相 C 測定電流レジスタ | セクション 8.5.6 |
| 468h | CSA_GAIN_FEEDBACK | CSA ゲイン レジスタ | セクション 8.5.7 |
| 472h | VOLTAGE_GAIN_FEEDBACK | 電圧ゲイン レジスタ | セクション 8.5.8 |
| 474h | VM_VOLTAGE | VM 電圧レジスタ | セクション 8.5.9 |
| 47Ah | PHASE_VOLTAGE_VA | 位相 A 電圧レジスタ | セクション 8.5.10 |
| 47Ch | PHASE_VOLTAGE_VB | 位相 B 電圧レジスタ | セクション 8.5.11 |
| 47Eh | PHASE_VOLTAGE_VC | 位相 C 電圧レジスタ | セクション 8.5.12 |
| 4B6h | SIN_COMMUTATION_ANGLE | 整流角の正弦 | セクション 8.5.13 |
| 4B8h | COS_COMMUTATION_ANGLE | 整流角の余弦 | セクション 8.5.14 |
| 4D2h | IALPHA | IALPHA 電流レジスタ | セクション 8.5.15 |
| 4D4h | IBETA | IBETA 電流レジスタ | セクション 8.5.16 |
| 4D6h | VALPHA | VALPHA 電圧レジスタ | セクション 8.5.17 |
| 4D8h | VBETA | VBETA 電圧レジスタ | セクション 8.5.18 |
| 4E2h | ID | D 軸電流測定値レジスタ | セクション 8.5.19 |
| 4E4h | IQ | Q 軸電流測定値レジスタ | セクション 8.5.20 |
| 4E6h | VD | VD 電圧レジスタ | セクション 8.5.21 |
| 4E8h | VQ | VQ 電圧レジスタ | セクション 8.5.22 |
| 524h | IQ_REF_ROTOR_ALIGN | アライン電流リファレンス | セクション 8.5.23 |
| 53Ch | SPEED_REF_OPEN_LOOP | 開ループ速度レジスタ | セクション 8.5.24 |
| 54Ch | IQ_REF_OPEN_LOOP | 開ループ電流リファレンス | セクション 8.5.25 |
| 5D2h | SPEED_REF_CLOSED_LOOP | 速度リファレンス レジスタ | セクション 8.5.26 |
| 604h | ID_REF_CLOSED_LOOP | 電流ループ リファレンス レジスタ | セクション 8.5.27 |
| 606h | IQ_REF_CLOSED_LOOP | 電流ループ リファレンス レジスタ | セクション 8.5.28 |
| 680h | ISD_STATE | ISD 状態レジスタ | セクション 8.5.29 |
| 68Ah | ISD_SPEED | ISD 速度レジスタ | セクション 8.5.30 |
| 6BEh | IPD_STATE | IPD 状態レジスタ | セクション 8.5.31 |
| 702h | IPD_ANGLE | IPD 角度計算値レジスタ | セクション 8.5.32 |
| 748h | ED | BEMF EQ 推定値レジスタ | セクション 8.5.33 |
| 74Ah | EQ | BEMF ED 推定値レジスタ | セクション 8.5.34 |
| 758h | SPEED_FDBK | 速度帰還レジスタ | セクション 8.5.35 |
| 75Ch | THETA_EST | 回転子位置推定値レジスタ | セクション 8.5.36 |
表の小さなセルに収まるように、複雑なビット アクセス タイプを記号で表記しています。表 8-22 に、このセクションでアクセス タイプに使用しているコードを示します。
| アクセス タイプ | コード | 説明 |
|---|---|---|
| 読み取りタイプ | ||
| R | R | 読み出し |
| リセットまたはデフォルト値 | ||
| -n | リセット後の値またはデフォルト値 | |
図 8-13 に、ALGORITHM_STATE を示し、表 8-23 に、その説明を示します。
概略表に戻ります。
電流アルゴリズム状態レジスタ
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| ALGORITHM_STATE | |||||||
| R-0h | |||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| ALGORITHM_STATE | |||||||
| R-0h | |||||||
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 15-0 | ALGORITHM_STATE | R | 0h | デバイスの現在の状態を示す 16 ビット値 0h = MOTOR_IDLE 1h = MOTOR_ISD 2h = MOTOR_TRISTATE 3h = MOTOR_BRAKE_ON_START 4h = MOTOR_IPD 5h = MOTOR_SLOW_FIRST_CYCLE 6h = MOTOR_ALIGN 7h = MOTOR_OPEN_LOOP 8h = MOTOR_CLOSED_LOOP_UNALIGNED 9h = MOTOR_CLOSED_LOOP_ALIGNED Ah = MOTOR_CLOSED_LOOP_ACTIVE_BRAKING Bh = MOTOR_SOFT_STOP Ch = MOTOR_RECIRCULATE_STOP Dh = MOTOR_BRAKE_ON_STOP Eh = MOTOR_FAULT Fh = MOTOR_MPET_MOTOR_STOP_CHECK 10h = MOTOR_MPET_MOTOR_STOP_WAIT 11h = MOTOR_MPET_MOTOR_BRAKE 12h = MOTOR_MPET_ALGORITHM_PARAMETERS_INIT 13h = MOTOR_MPET_RL_MEASURE 14h = MOTOR_MPET_KE_MEASURE 15h = MOTOR_MPET_STALL_CURRENT_MEASURE 16h = MOTOR_MPET_TORQUE_MODE 17h = MOTOR_MPET_DONE 18h = MOTOR_MPET_FAULT |
図 8-14 に、FG_SPEED_FDBK を示し、表 8-24 に、その説明を示します。
概略表に戻ります。
FG からの速度帰還
| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| FG_SPEED_FDBK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| R-0h | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 31-0 | FG_SPEED_FDBK | R | 0h | 回転子速度の推定値を示す 32 ビット値。estimatedSpeed = (FG_SPEED_FDBK/227)*MAX_SPEED (Hz) |
図 8-15 に、BUS_CURRENT を示し、表 8-25 に、その説明を示します。
概略表に戻ります。
供給電流計算値レジスタ
| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| BUS_CURRENT | |||||||||||||||||||||||||||||||
| R-0h | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 31-0 | BUS_CURRENT | R | 0h | DC バス電流を示す 32 ビット値。iBus = (BUS_CURRENT/227) * Base_Current/8 |
図 8-16 に、PHASE_CURRENT_A を示し、表 8-26 に、その説明を示します。
概略表に戻ります。
位相 A 電流測定値レジスタ
| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| PHASE_CURRENT_A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| R-0h | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 31-0 | PHASE_CURRENT_A | R | 0h | 位相 A 電流の測定値を示す 32 ビット値。iA = (PHASE_CURRENT_A/227) * Base_Current/8 |
図 8-17 に、PHASE_CURRENT_B を示し、表 8-27 に、その説明を示します。
概略表に戻ります。
位相 B 電流測定値レジスタ
| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| PHASE_CURRENT_B | |||||||||||||||||||||||||||||||
| R-0h | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 31-0 | PHASE_CURRENT_B | R | 0h | 位相 B 電流の測定値を示す 32 ビット値。iB = (PHASE_CURRENT_B/227) * Base_Current/8 |
図 8-18 に、PHASE_CURRENT_C を示し、表 8-28 に、その説明を示します。
概略表に戻ります。
位相 C 電流測定値レジスタ
| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| PHASE_CURRENT_C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| R-0h | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 31-0 | PHASE_CURRENT_C | R | 0h | 位相 C 電流の測定値を示す 32 ビット値。iC = (PHASE_CURRENT_C/227) * Base_Current/8 |
図 8-19 に、CSA_GAIN_FEEDBACK を示し、表 8-29 に、その説明を示します。
概略表に戻ります。
VM 電圧レジスタ
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| CSA_GAIN_FEEDBACK | |||||||
| R-0h | |||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| CSA_GAIN_FEEDBACK | |||||||
| R-0h | |||||||
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 15-0 | CSA_GAIN_FEEDBACK | R | 0h | 電流検出ゲインを示す 16 ビット値 0h = MAX_CSA_GAIN * 8 1h = MAX_CSA_GAIN * 4 2h = MAX_CSA_GAIN * 2 3h = MAX_CSA_GAIN * 1 |
図 8-20 に、VOLTAGE_GAIN_FEEDBACK を示し、表 8-30 に、その説明を示します。
概略表に戻ります。
電圧ゲイン レジスタ
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| VOLTAGE_GAIN_FEEDBACK | |||||||
| R-0h | |||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| VOLTAGE_GAIN_FEEDBACK | |||||||
| R-0h | |||||||
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 15-0 | VOLTAGE_GAIN_FEEDBACK | R | 0h | 電圧ゲインを示す 16 ビット値 0h = 60V 1h = 30V 2h = 15V |
図 8-21 に、VM_VOLTAGE を示し、表 8-31 に、その説明を示します。
概略表に戻ります。
電源電圧レジスタ
| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| VM_VOLTAGE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| R-0h | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 31-0 | VM_VOLTAGE | R | 0h | DC バス電圧を示す 32 ビット値。DC バス電圧 = VM_VOLTAGE * 60/227 |
図 8-22 に、PHASE_VOLTAGE_VA を示し、表 8-32 に、その説明を示します。
概略表に戻ります。
位相 A 電圧レジスタ
| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| PHASE_VOLTAGE_VA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| R-0h | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 31-0 | PHASE_VOLTAGE_VA | R | 0h | ISD 中の位相電圧 Va を示す 32 ビット値位相 A 電圧 = PHASE_VOLTAGE_VA * 60/(sqrt(3) * 227) |
図 8-23 に、PHASE_VOLTAGE_VB を示し、表 8-33 に、その説明を示します。
概略表に戻ります。
位相 B 電圧レジスタ
| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| PHASE_VOLTAGE_VB | |||||||||||||||||||||||||||||||
| R-0h | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 31-0 | PHASE_VOLTAGE_VB | R | 0h | ISD 中の位相電圧 Vb を示す 32 ビット値位相 B 電圧 = PHASE_VOLTAGE_VB * 60/(sqrt(3) * 227) |
図 8-24 に、PHASE_VOLTAGE_VC を示し、表 8-34 に、その説明を示します。
概略表に戻ります。
位相 C 電圧レジスタ
| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| PHASE_VOLTAGE_VC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| R-0h | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 31-0 | PHASE_VOLTAGE_VC | R | 0h | ISD 中の位相電圧 Vc を示す 32 ビット値位相 C 電圧 = PHASE_VOLTAGE_VC * 60/(sqrt(3) * 227) |
図 8-25 に、SIN_COMMUTATION_ANGLE を示し、表 8-35 に、その説明を示します。
概略表に戻ります。
整流角の正弦
| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| SIN_COMMUTATION_ANGLE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| R-0h | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 31-0 | SIN_COMMUTATION_ANGLE | R | 0h | 整流角の正弦を示す 32 ビット値。sinCommutationAngle = (SIN_COMMUTATION_ANGLE/227) |
図 8-26 に、COS_COMMUTATION_ANGLE を示し、表 8-36 に、その説明を示します。
概略表に戻ります。
整流角の余弦
| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| COS_COMMUTATION_ANGLE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| R-0h | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 31-0 | COS_COMMUTATION_ANGLE | R | 0h | 整流角の余弦を示す 32 ビット値。cosCommutationAngle = (COS_COMMUTATION_ANGLE/227) |
図 8-27 に、IALPHA を示し、表 8-37 に、その説明を示します。
概略表に戻ります。
IALPHA 電流レジスタ
| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| IALPHA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| R-0h | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 31-0 | IALPHA | R | 0h | IALPHA の計算値を示す 32 ビット値。iAlpha = (IALPHA/227) * Base_Current/8 |
図 8-28 に、IBETA を示し、表 8-38 に、その説明を示します。
概略表に戻ります。
IBETA 電流レジスタ
| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| IBETA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| R-0h | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 31-0 | IBETA | R | 0h | IBETA の計算値を示す 32 ビット値。iBeta = (IBETA/227) * Base_Current/8 |
図 8-29 に、VALPHA を示し、表 8-39 に、その説明を示します。
概略表に戻ります。
VALPHA 電圧レジスタ
| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| VALPHA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| R-0h | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 31-0 | VALPHA | R | 0h | VALPHA の計算値を示す 32 ビット値。vAlpha = (VALPHA/227) * 60/sqrt(3) |
図 8-30 に、VBETA を示し、表 8-40 に、その説明を示します。
概略表に戻ります。
VBETA 電圧レジスタ
| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| VBETA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| R-0h | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 31-0 | VBETA | R | 0h | VBETA の計算値を示す 32 ビット値。vBeta = (VBETA/227) * 60/sqrt(3) |
図 8-31 に、ID を示し、表 8-41 に、その説明を示します。
概略表に戻ります。
D 軸電流測定値レジスタ
| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| ID | |||||||||||||||||||||||||||||||
| R-0h | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 31-0 | ID | R | 0h | Id の推定値を示す 32 ビット値。id = (ID/227) * Base_Current/8 |
図 8-32 に、IQ を示し、表 8-42 に、その説明を示します。
概略表に戻ります。
Q 軸電流測定値レジスタ
| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| IQ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| R-0h | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 31-0 | IQ | R | 0h | Iq の推定値を示す 32 ビット値。iq = (IQ/227) * Base_Current/8 |
図 8-33 に、VD を示し、表 8-43 に、その説明を示します。
概略表に戻ります。
VD 電圧レジスタ
| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| VD | |||||||||||||||||||||||||||||||
| R-0h | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 31-0 | VD | R | 0h | 印加される Vd を示す 32 ビット値。vd = (VD/227) * 60/sqrt(3) |
図 8-34 に、VQ を示し、表 8-44 に、その説明を示します。
概略表に戻ります。
VQ 電圧レジスタ
| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| VQ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| R-0h | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 31-0 | VQ | R | 0h | 印加される Vq を示す 32 ビット値。vq = (VQ/227) * 60/sqrt(3) |
図 8-35 に、IQ_REF_ROTOR_ALIGN を示し、表 8-45 に、その説明を示します。
概略表に戻ります。
アライン電流リファレンス
| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| IQ_REF_ROTOR_ALIGN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| R-0h | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 31-0 | IQ_REF_ROTOR_ALIGN | R | 0h | アライン電流リファレンスを示す 32 ビット値。iqRefRotorAlign = (IQ_REF_ROTOR_ALIGN/227) * Base_Current/8 |
図 8-36 に、SPEED_REF_OPEN_LOOP を示し、表 8-46 に、その説明を示します。
概略表に戻ります。
モーターが閉ループに遷移する際の速度
| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| SPEED_REF_OPEN_LOOP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| R-0h | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 31-0 | SPEED_REF_OPEN_LOOP | R | 0h | オープン ループ速度を示す 32 ビット値。openLoopSpeedRef = (SPEED_REF_OPEN_LOOP/227) * MAX_SPEED (Hz) |
図 8-37 に、IQ_REF_OPEN_LOOP を示し、表 8-47 に、その説明を示します。
概略表に戻ります。
開ループ電流リファレンス
| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| IQ_REF_OPEN_LOOP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| R-0h | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 31-0 | IQ_REF_OPEN_LOOP | R | 0h | 開ループ電流リファレンスを示す 32 ビット値。iqRefOpenLoop = (IQ_REF_OPEN_LOOP/227) * Base_Current/8 |
図 8-38 に、SPEED_REF_CLOSED_LOOP を示し、表 8-48 に、その説明を示します。
概略表に戻ります。
速度リファレンス レジスタ
| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| SPEED_REF_CLOSED_LOOP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| R-0h | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 31-0 | SPEED_REF_CLOSED_LOOP | R | 0h | 速度ループのリファレンスを示す 32 ビット値。閉ループの速度リファレンス (Hz) = (SPEED_REF_CLOSED_LOOP/ 227) * MAX_SPEED (Hz) |
図 8-39 に、ID_REF_CLOSED_LOOP を示し、表 8-49 に、その説明を示します。
概略表に戻ります。
電流ループ リファレンス レジスタ
| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| ID_REF_CLOSED_LOOP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| R-0h | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 31-0 | ID_REF_CLOSED_LOOP | R | 0h | 磁束ループの Id_ref を示す 32 ビット値。idRefClosedLoop = (ID_REF_CLOSED_LOOP/227) * Base_Current/8 |
図 8-40 に、IQ_REF_CLOSED_LOOP を示し、表 8-50 に、その説明を示します。
概略表に戻ります。
電流ループ リファレンス レジスタ
| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| IQ_REF_CLOSED_LOOP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| R-0h | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 31-0 | IQ_REF_CLOSED_LOOP | R | 0h | トルク ループの Iq_ref を示す 32 ビット値。iqRefClosedLoop = (IQ_REF_CLOSED_LOOP/227) * Base_Current/8 |
図 8-41 に、ISD_STATE を示し、表 8-51 に、その説明を示します。
概略表に戻ります。
ISD 状態レジスタ
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| ISD_STATE | |||||||
| R-0h | |||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| ISD_STATE | |||||||
| R-0h | |||||||
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 15-0 | ISD_STATE | R | 0h | 現在の ISD 状態を示す 16 ビット値 0h = ISD_INIT 1h = ISD_MOTOR_STOP_CHECK 2h = ISD_ESTIM_INIT 3h = ISD_RUN_MOTOR_CHECK 4h = ISD_MOTOR_DIRECTION_CHECK 5h = ISD_COMPLETE 6h = ISD_FAULT |
図 8-42 に、ISD_SPEED を示し、表 8-52 に、その説明を示します。
概略表に戻ります。
ISD 速度レジスタ
| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| ISD_SPEED | |||||||||||||||||||||||||||||||
| R-0h | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 31-0 | ISD_SPEED | R | 0h | ISD 状態中の速度の計算値を示す 32 ビット値。isdSpeed = (ISD_SPEED/227) * MAX_SPEED (Hz) |
図 8-43 に、IPD_STATE を示し、表 8-53 に、その説明を示します。
概略表に戻ります。
IPD 状態レジスタ
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| IPD_STATE | |||||||
| R-0h | |||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| IPD_STATE | |||||||
| R-0h | |||||||
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 15-0 | IPD_STATE | R | 0h | 現在の IPD 状態を示す 16 ビット値 0h = IPD_INIT 1h = IPD_VECTOR_CONFIG 2h = IPD_RUN 3h = IPD_SLOW_RISE_CLOCK 4h = IPD_SLOW_FALL_CLOCK 5h = IPD_WAIT_CURRENT_DECAY 6h = IPD_GET_TIMES 7h = IPD_SET_NEXT_VECTOR 8h = IPD_CALC_SECTOR_RISE 9h = IPD_CALC_ROTOR_POSITION Ah = IPD_CALC_ANGLE Bh = IPD_COMPLETE Ch = IPD_FAULT |
図 8-44 に、IPD_ANGLE を示し、表 8-54 に、その説明を示します。
概略表に戻ります。
IPD 角度計算値レジスタ
| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| IPD_ANGLE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| R-0h | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 31-0 | IPD_ANGLE | R | 0h | IPD 角度の測定値を示す 32 ビット値。ipdAngle = (IPD_ANGLE/227) * 360 (度) |
図 8-45 に、ED を示し、表 8-55 に、その説明を示します。
概略表に戻ります。
BEMF EQ 推定値レジスタ
| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| ED | |||||||||||||||||||||||||||||||
| R-0h | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 31-0 | ED | R | 0h | ED の推定値を示す 32 ビット値。Ed = (ED/227) * 60/sqrt(3) |
図 8-46 に、EQ を示し、表 8-56 に、その説明を示します。
概略表に戻ります。
BEMF ED 推定値レジスタ
| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| EQ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| R-0h | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 31-0 | EQ | R | 0h | EQ の推定値を示す 32 ビット値。Eq = (EQ/227) * 60/sqrt(3) |
図 8-47 に、SPEED_FDBK を示し、表 8-57 に、その説明を示します。
概略表に戻ります。
速度帰還レジスタ
| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| SPEED_FDBK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| R-0h | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 31-0 | SPEED_FDBK | R | 0h | 回転子速度の推定値を示す 32 ビット値。estimatedSpeed = (SPEED_FDBK/227)*MAX_SPEED (Hz) |
図 8-48 に、THETA_EST を示し、表 8-58 に、その説明を示します。
概略表に戻ります。
回転子位置推定値レジスタ
| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| THETA_EST | |||||||||||||||||||||||||||||||
| R-0h | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 31-0 | THETA_EST | R | 0h | 回転子角度の推定値を示す 32 ビット値。estimatedAngle = (THETA_EST/227)*360 (Degree) |