JAJU941B August 2024 – May 2025 DRV8162 , INA241A , ISOM8710
DRV8162L には、ハイサイドおよびローサイド動作用に 2 つの電源ピン (GVDD および GVDD_LS) があります。ハイサイド電源 VGVDD は、5V~20V の範囲にできます。ローサイド電源 VGVDD_LS は、最小 3.5V までさらに低くできます。これらの値は、DRV8162L データシートの電気的特性セクションに VGVDD パラメータとして記載されています。
通常、このデザインでは、選択した FET の最高性能を実現するため、VGVDD と VGVDD_LS は 12V に設定されています。
FET を選択する際は、VGS と RDS(ON) の値を知っておくことが重要です。これらのパラメータは、システム全体の効率に大きく影響します。