JAJU941B August 2024 – May 2025 DRV8162 , INA241A , ISOM8710
VGVDD 電圧と VGVDD_SL 電圧の選択によって、オン状態 VGS、またはアプリケーションに含まれる FET の実際のゲート高レベル電圧を定義できます。
この値を使用して、与えられた電圧における FET の RDS(ON) を求めることができます。RDS(ON) は、DRV8162L の過電流トリップ レベルを定義するために必要です。
これらの考慮事項に基づいて FET の選定計算が行われ、その結果は表 2-1に示されています。この設計は、より低い RDS(ON) を実現し、大電流出力を可能にするため、2 個の並列 FET を実装しています。計算にはオームの法則を使用しています。
| パラメータ | NTMTSC1D6N10 | 2 × NTMTSC1D6N10 | ||
|---|---|---|---|---|
| ID | 267A | 534A | ||
| IDM | 900A | 1800A | ||
| QG | 106nC | 212nC | ||
| 接合部温度 | 25°C | 125°C | 25°C | 125°C |
| RDS(ON) VGS = 10V 時 | 1.42mΩ | 2.50mΩ | 0.71mΩ | 0.88mΩ |
| TRIP LEVEL1-0:0.15V | 106A | 60A | 211A | 120A |
TRIP LEVEL1-1:0.2V | 141A | 80A | 282A | 160A |
高速スイッチング FET を使用する場合、回路のリンギングを抑制するために、各ハーフブリッジに RC スナバ回路が必要になることがあります。この設計は、テストとデバッグのオプションとして、ハーフブリッジごとに RC スナバを確保できますが、テストケースではこれらのスナバは必要ありません。