JAJU941B August 2024 – May 2025 DRV8162 , INA241A , ISOM8710
このデザインでは、C2000 ホスト制御 LaunchPad™ 開発キットと、検出、診断、シャットダウン制御セクションを含むシステム制御回路のオンボードコンポーネントの両方に、3.3V レールから最大約 0.5A の負荷電流を供給する必要があります。
3.3V レール電源回路の入力電圧範囲については、DRV8162L の GVDD に 12V レールが供給されるため、3.3V レール電源回路が VGVDD を入力として直接使用できるように、十分なマージンを持つ方式を選択します。
この設計はシンプルで使いやすく、高効率、高電力密度の同期整流降圧モジュール TPSM861253 を使用して、3.3V レールを供給します。このデバイスは、3V~17V の入力範囲、3.3V、1A の最大出力を供給し、QFN パッケージに封止されています。