JAJU941B August 2024 – May 2025 DRV8162 , INA241A , ISOM8710
電力段の過電流イベントは、DRV8162L を使用して、FET のドレイン - ソース間の電圧降下 VDS を測定することにより検出します。DRV8162L の過電流トリップスレッショルドは、13 レベルのオプションを持つストラップ抵抗を使用して設定できます。これらの値は、DRV8162Lデータシート内の「電気的特性」の章にある「保護回路」セクションで、パラメータ VDS_LVLx_y の各パラメータとして確認できます。最小値は 0.1V、最大値は 2.0V です。
本機能とともにブランキング時間を使用して、FET のスイッチング中にオーバーシュートが検出されないようにすることもできます。
保護機能の詳細については、DRV8162L データシート内の「ゲートドライバ保護回路」セクションを参照してください。