JAJU941B August 2024 – May 2025 DRV8162 , INA241A , ISOM8710
スイッチノードのゲート電圧と相電圧を測定するため、以下の測定を行います。図 3-6 にテスト構成を示します。
これらのテストでは、印加されている VDC は 48V であり、開ループのベクトル制御を使用してモーターを固定角度に設定します。信号は B 相で測定されます。これには、ローサイド MOSFET のゲート電圧 (CH1、濃い青色)、相のスイッチノード電圧 (CH2、水色)、出力電流 (CH4、緑色) が含まれます。どちらの電圧も GND を基準としており、相電流はドライブからモーターへの流れを正方向とします。
セクション 3.3.2.1、セクション 3.3.2.2、およびセクション 3.3.2.3の測定値は、電流を正の値と負の値の両方に設定した場合の相のシフトを示しています。ローサイド MOSFET のソフトスイッチングとハードスイッチングの 4 つの構成すべてを測定します。