JAJU941B August   2024  – May 2025 DRV8162 , INA241A , ISOM8710

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 リファレンス デザインの概要
    2. 1.2 主なシステム仕様
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計の考慮事項
      1. 2.2.1 ハードウェア設計
        1. 2.2.1.1 出力段ゲート ドライバ
          1. 2.2.1.1.1 ゲート ドライバ
          2. 2.2.1.1.2 保護機能
          3. 2.2.1.1.3 VGVDD の定義
          4. 2.2.1.1.4 ストラップ機能
        2. 2.2.1.2 出力段 FET
          1. 2.2.1.2.1 VGS と RDS(ON) との関係
        3. 2.2.1.3 相電流および電圧センシング
          1. 2.2.1.3.1 A 相および B 相の電流検出
          2. 2.2.1.3.2 C 相の電流検出
          3. 2.2.1.3.3 電圧検出
        4. 2.2.1.4 ホストプロセッサインターフェイス
        5. 2.2.1.5 ゲート ドライブのシャットダウン パス
        6. 2.2.1.6 システム診断測定
          1. 2.2.1.6.1 温度測定
        7. 2.2.1.7 システムの電源
          1. 2.2.1.7.1 12V レール
          2. 2.2.1.7.2 3.3V レール
      2. 2.2.2 ソフトウェア設計
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 DRV8162L
      2. 2.3.2 INA241A
      3. 2.3.3 AMC0106M05
      4. 2.3.4 TPSM861253
      5. 2.3.5 LMR38010
      6. 2.3.6 TMP6131
      7. 2.3.7 ISOM8710
  9. 3ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 3.1 ハードウェア要件
      1. 3.1.1 PCB の概要
      2. 3.1.2 ハードウェアの構成
        1. 3.1.2.1 前提条件
        2. 3.1.2.2 デフォルトの抵抗およびジャンパ構成
        3. 3.1.2.3 コネクタ
          1. 3.1.2.3.1 ホストプロセッサインターフェイス
    2. 3.2 テスト設定
    3. 3.3 テスト結果
      1. 3.3.1 パワー マネージメント
        1. 3.3.1.1 パワーアップ
        2. 3.3.1.2 パワーダウン
      2. 3.3.2 ゲート電圧と相電圧
        1. 3.3.2.1 20 VDC
        2. 3.3.2.2 48 VDC
        3. 3.3.2.3 60 VDC
      3. 3.3.3 デジタル PWM およびゲート電圧
      4. 3.3.4 相電流の測定
      5. 3.3.5 システムのテスト結果
        1. 3.3.5.1 熱解析
  10. 4設計とドキュメントのサポート
    1. 4.1 デザイン ファイル
      1. 4.1.1 回路図
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 ツールとソフトウェア
    3. 4.3 ドキュメントのサポート
    4. 4.4 サポート・リソース
    5. 4.5 商標
  11. 5著者について
  12. 6改訂履歴
ホストプロセッサインターフェイス

表 3-3に、TIDA-010956 リファレンスデザインが LAUNCHXL-F280039C の C2000 LaunchPad との通信に使用する信号を示します。

表 3-3 J1 および J2 ホストプロセッサインターフェイスのピン配置
LAUNCHXL-F280039CTIDA-010956
J5J7J8J6J1J2
3.3V5V(2)PWM7AGND3.3VNC(2)PWM_CHGND
ADCINC1(2)GNDPWM7BGPIO27(2)NC(2)GNDPWM_CLNC(2)
GPIO15ADCINB11PWM4AGPIO47LED4Vbus(1)PWM_BHフォルト
GPIO56(2)ADCINA10、
ADCINB1、
ADCINC10
PWM4BGPIO57(2)NC(2)V_C(1)PWM_BLNC(2)
GPIO56(2)ADCINA5PWM5AXRSn(2)NC(2)V_B(1)PWM_AHNC(2)
ADCINA9(2)ADCINA4、ADCINB8
PWM5BSD2_D3NC(2)V_A(1)PWM_ALDAT_PhC
GPIO58(2)ADCINB4、
ADCINC8(2)
GPIO21(2)SD2_C3NC(2)NC(2)NC(2)SD_CLK
GPIO4ADCINB5EPWM1BGPIO20VDSLVLCCI_B(1)SD_CLK(1)EN_DRV
GPIO18ADCINA12、ADCINC5
EPWM2AGPIO26VDSLVLCBI_A(1)CLK_PhC(1)PWM_EN
GPIO19ADCINA0、
ADCINB15、
ADCINC15
GPIO40(2)GPIO25(2)VDSLVLCA温度(1)NC(2)NC(2)
イタリック体で記載されている信号は、このデザインではまだテストされていません。
グレーのカラ―コードは、TIDA-010956 設計において未接続または予約済みのピンを示しています。

J5、J7、J6、J8 への接続は、表 3-3に示すように、LAUNCHXL-F280039C を使用してテストされます。TIDA-010956 は、LAUNCHXL-F280039C の J1、J3、J2、J4 のコネクタ、またはLAUNCHXL-F28P65X LaunchPad と組み合わせて動作させることもできます。