JAJU941B August 2024 – May 2025 DRV8162 , INA241A , ISOM8710
システム評価用に選定されたコントローラ MCU の ADC モジュールは最大入力電圧が 3.3V であるため、A 相および B 相の電流検出において、測定された電圧は 0V〜3.3V の範囲にスケーリングされます。別の MCU を使用する場合は、必要に応じて3.0V の電圧スケールを使用できます。
この設計は、ピーク時に 85ARMS または 120A の定格モーター電流に対応します。多少のマージンを考慮し、電流検出の最大範囲は 165A に設定されています。この仕様では、0.2mΩ、8W のシャント抵抗を選択し、固定ゲインが 50 のアンプを選択しています。
測定される同相電流は双方向であるため、算出された電圧範囲はさらに 2 倍にスケーリングされます。
ここで式 1を使用してアンプ出力の電圧範囲を計算できます。
スケールを 3.3V に設定することで、0A が電圧スケールの中央に対応するように、アンプの電圧リファレンスも設定されます。図 2-4に、この設計に採用されている TLV431 を使用した 1.65V のバイアス電圧リファレンスを示します。
抵抗 R18 は、回路に流れる最大電流を制限します。150Ω の抵抗を選択します。R22 と R24 は、バイアス基準回路の出力電圧を決定します。R24 を 10.0kΩ に固定すると、INA241A のバイアス基準電圧の 1.65V では、R22 を 3.3kΩ として選択できます。
電流検出シャント抵抗の消費電力定格がシステムの電流を維持できることを確認します。
165A は、フォルト状態の場合にのみ発生する可能性があります。公称電流定格は 85ARMS で、電力損失はわずか 1.445W です。8W のシャント抵抗には十分なマージンがあります。