PTH12010LAH

AKTIV

Nicht isoliertes Weitbereichsmodul mit 0,8 bis 1,8 V, 12 A, 12 V Eingang | EUH | 10 | -40 to 85

Gleich wie: PTH12010LAH.B Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
REACH Affected
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls Sn
MSL-Rating/Spitzenrückfluss N/A for Pkg Type
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Weitere PTH12010L Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins DIPMODULE (EUH) | 10
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 25 | TIW TRAY

Merkmale von PTH12010L

  • Up to 12-A Output Current
  • 12-V Input Voltage
  • Wide-Output Voltage Adjust (1.2 V to 5.5 V)/(0.8 V to 1.8 V)
  • Efficiencies up to 94%
  • 200 W/in3 Power Density
  • On/Off Inhibit
  • Output Voltage Sense
  • Prebias Startup
  • Undervoltage Lockout
  • Auto-Track Sequencing
  • Margin Up/Down Controls
  • Output Overcurrent Protection (Nonlatching, Auto-Reset)
  • Operating Temperature: -40°C to 85°C
  • Safety Agency Approvals: UL/IEC/CSA-22.2 60950-1
  • Point of Load Alliance (POLA™) Compatible
  • APPLICATIONS
    • Complex Multivoltage, Multiprocessor Systems

Auto-Track, TMS320 are trademarks of Texas Instruments.

Beschreibung von PTH12010L

The PTH12010 series of non-isolated power modules that are small in size but big on performance and flexibility. The high output current, compact footprint, and industry-leading features offers system designers a versatile module for powering complex multi-processor digital systems.

The series employs double-sided surface mount construction and provides high-performance step-down power conversion for up to 12 A of output current. The output voltage of the W-suffix parts can be set to any value over the range, 1.2 V to 5.5 V. The L-suffix devices have an adjustment range of 0.8 V to 1.8 V. The output voltage is set using a single external resistor.

This series includes Auto-Track™ sequencing. Auto-Track simplifies the task of supply voltage sequencing in a power system by enabling modules to track each other, or any external voltage, during power up and power down.

Other operating features include an on/off inhibit, output voltage adjust (trim), margin up/down controls, and the ability to start up into an existing output voltage or prebias. For improved load regulation, an output voltage sense is also provided. A nonlatching overcurrent trip serves as load fault protection.

Target applications include complex multivoltage, multiprocessor systems that incorporate the industry’s high-speed TMS320™ DSP family, microprocessors, and bus drivers.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren