TLV76118DCYR

AKTIV

1 A, 16 V, linearer Spannungsregler mit hohem PSRR-Wert | DCY | 4 | -40 to 125

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: TLV76118DCYR.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls Sn
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Gehäuse | Pins SOT-223 (DCY) | 4
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R

Merkmale von TLV761

  • Pin-compatible with industry-standard LM1117 and TLV1117 (x1117) devices in select packages
  • Input voltage range VIN: 2.5V to 18V (abs max rating of 20V)
  • Output voltage range VOUT:
    • 0.8V to 13V (fixed, 100mV steps)
  • Output current: Up to 1A
  • Low quiescent current IQ:
    • 60µA (typical, ~1.5µA in shutdown)
  • ±1% output accuracy over line and load
  • High PSRR: 60dB at 1kHz, 40dB at 1MHz
  • Internal soft-start time: 500µs (typical)
  • Foldback current limiting and thermal protection
  • Stable with 1µF ceramic output capacitors
  • Temperature range: –40°C to +125°C
  • Packages:
    • 4-pin, 6.5mm × 7mm SOT-223
    • 3-pin, 6.6mm × 10.11mm TO-252

Beschreibung von TLV761

The TLV761 is a linear voltage regulator that improves the functionality of a traditional x1117 regulator (TLV1117 or LM1117) with tighter output accuracy and low quiescent current (IQ) to lower the standby power consumption. The TLV761 is pin-to-pin compatible with other fixed SOT-223, TO-252 regulators.

The TLV761 input voltage range is from 2.5V to 18V and provides an output voltage range from 0.8V to 13V to support a wide variety of applications.

The wide bandwidth PSRR performance of the TLV761 is typically greater than 60dB at 1kHz and 40dB at 1MHz, which helps attenuate the switching frequency of an upstream DC/DC converter and minimizes post regulator filtering.

Additionally, the TLV761 has an internal soft start feature to reduce inrush current during start-up, which can help save space and cost in a design by minimizing input capacitance. The TLV761 features a foldback current limit that limits the power dissipation of the device during high-load current faults or shorting events.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren