ホーム パワー マネージメント PoE (パワー オーバー イーサネット) IC 給電側機器

TPS23882

アクティブ

製品詳細

PoE standards supported 802.3at Type 1 (802.3af), 802.3at Type 2, 802.3bt Type 3 MPS method DC Disconnect Features Auto Mode, Current Limit with Foldback, Fast shutdown, Multi Level Port Priority, Over Current Reporting, Over Temp Reporting, Port remapping, Programmable PCUT, Programmable Port Power Limiting, SRAM Programmable Number of PSE ports 8 Pair control 2-Pair Alt A Vin (max) (V) 57 Vin (min) (V) 44 FET External ILIM Programmable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
PoE standards supported 802.3at Type 1 (802.3af), 802.3at Type 2, 802.3bt Type 3 MPS method DC Disconnect Features Auto Mode, Current Limit with Foldback, Fast shutdown, Multi Level Port Priority, Over Current Reporting, Over Temp Reporting, Port remapping, Programmable PCUT, Programmable Port Power Limiting, SRAM Programmable Number of PSE ports 8 Pair control 2-Pair Alt A Vin (max) (V) 57 Vin (min) (V) 44 FET External ILIM Programmable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
VQFN (RTQ) 56 64 mm² (8 mm × 8 mm)
  • PoE 2 タイプ 3 2 ペア Power Over Ethernet アプリケーション用の IEEE 802.3bt PSE ソリューション
  • TI の FirmPSE システム・ファームウェアと互換
  • プログラム可能な SRAM メモリ
  • ±3% の精度で電力制限をプログラム可能
  • 200mΩ の電流センス抵抗
  • レガシー PD 容量の測定
  • 2 ペアのポート電力割り当てを選択可能
    • 4W、7W、15.4W、30W
  • ポートごとに専用の 14 ビット積算電流 ADC
    • DC 分離用のノイズ耐性 MPS
    • 2% の電流センシング精度
  • 1 ビットまたは 3 ビットの高速ポート・シャットダウン入力
  • 自動クラス検出および電力測定
  • 「誤認なし」の 4 ポイント検出
  • 突入および動作フォールドバック保護
  • 425mA と 1.25A の電流制限値を選択可能
  • ポートの再マッピング
  • 8 ビットまたは 16 ビットの I2C 通信
  • 柔軟なプロセッサ制御の動作モード
    • 自動、半自動、手動 / 診断
  • ポートごとの電圧監視およびテレメトリ
  • -40℃~+125℃の動作温度範囲
  • PoE 2 タイプ 3 2 ペア Power Over Ethernet アプリケーション用の IEEE 802.3bt PSE ソリューション
  • TI の FirmPSE システム・ファームウェアと互換
  • プログラム可能な SRAM メモリ
  • ±3% の精度で電力制限をプログラム可能
  • 200mΩ の電流センス抵抗
  • レガシー PD 容量の測定
  • 2 ペアのポート電力割り当てを選択可能
    • 4W、7W、15.4W、30W
  • ポートごとに専用の 14 ビット積算電流 ADC
    • DC 分離用のノイズ耐性 MPS
    • 2% の電流センシング精度
  • 1 ビットまたは 3 ビットの高速ポート・シャットダウン入力
  • 自動クラス検出および電力測定
  • 「誤認なし」の 4 ポイント検出
  • 突入および動作フォールドバック保護
  • 425mA と 1.25A の電流制限値を選択可能
  • ポートの再マッピング
  • 8 ビットまたは 16 ビットの I2C 通信
  • 柔軟なプロセッサ制御の動作モード
    • 自動、半自動、手動 / 診断
  • ポートごとの電圧監視およびテレメトリ
  • -40℃~+125℃の動作温度範囲

TPS23882 は、IEEE 802.3bt 規格に従ってイーサネット・ケーブルに電力を重畳するための 8 チャネル給電機器 (PSE) コントローラです。本 PSE コントローラは、有効なシグネチャを持つ受電デバイス (PD) の検出、相互識別の完了、電力の供給を行うことができます。

TPS23882 は TPS2388 に対して、電流センス抵抗値の低減、SRAM のプログラム可能性、プログラム可能な電力制限、容量測定、TI の FirmPSE システム・ファームウェアとの互換性に関して改良を加えた製品です (「デバイス比較表」を参照)。

プログラム可能な SRAM により、I2C 経由で現場でのファームウェア・アップグレードが可能なため、IEEE 規格への準拠と最新の PoE 対応デバイスとの相互運用性を確保できます。ポートごとに専用 ADC を備えているため、ポート電流を連続的に監視でき、また分類測定を同時に実行することでポートのターンオン時間を短縮できます。1.25A のポート電流制限と可変の電力制限により、60W を超える非標準アプリケーションに電力を供給できます。200mΩ の電流センス抵抗と外部 FET を使うアーキテクチャにより、サイズ、効率、熱、ソリューション・コストの要件のバランスが取れた設計が可能です。 

ポートの再マッピングと、TPS2388、TPS23880、TPS23881 デバイスとのピン互換性により、前世代の PSE 設計から簡単に移行でき、交換可能な 2 層の PCB 設計により各種のシステム PoE 電源構成に適合できます。

TPS23882 は、IEEE 802.3bt 規格に従ってイーサネット・ケーブルに電力を重畳するための 8 チャネル給電機器 (PSE) コントローラです。本 PSE コントローラは、有効なシグネチャを持つ受電デバイス (PD) の検出、相互識別の完了、電力の供給を行うことができます。

TPS23882 は TPS2388 に対して、電流センス抵抗値の低減、SRAM のプログラム可能性、プログラム可能な電力制限、容量測定、TI の FirmPSE システム・ファームウェアとの互換性に関して改良を加えた製品です (「デバイス比較表」を参照)。

プログラム可能な SRAM により、I2C 経由で現場でのファームウェア・アップグレードが可能なため、IEEE 規格への準拠と最新の PoE 対応デバイスとの相互運用性を確保できます。ポートごとに専用 ADC を備えているため、ポート電流を連続的に監視でき、また分類測定を同時に実行することでポートのターンオン時間を短縮できます。1.25A のポート電流制限と可変の電力制限により、60W を超える非標準アプリケーションに電力を供給できます。200mΩ の電流センス抵抗と外部 FET を使うアーキテクチャにより、サイズ、効率、熱、ソリューション・コストの要件のバランスが取れた設計が可能です。 

ポートの再マッピングと、TPS2388、TPS23880、TPS23881 デバイスとのピン互換性により、前世代の PSE 設計から簡単に移行でき、交換可能な 2 層の PCB 設計により各種のシステム PoE 電源構成に適合できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

TPS23882 製品報告書と最新のファームウェア アップデートを入手できます。リクエストする

TI の FirmPSE システム ファームウェア、GUI、ホスト インターフェイス プロトコル、FirmPSE 製品報告書を入手できます。リクエストする

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品。
TPS23882B アクティブ 自律モード対応、SRAM と 200mΩ RSENSE 搭載、Type-3、2 ペア、8 チャネル、PoE PSE (給電側) コントローラ Pin-to-pin upgrade with autonomous mode

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS23882 タイプ 3、2 ペア、8 チャネル PoE 2 PSE コントローラ、SRAM、200mΩ RSENSE 内蔵 データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2020/08/14
アプリケーション概要 How to Load TPS2388x SRAM and Parity Code Over I2C (Rev. E) PDF | HTML 2023/04/20
アプリケーション概要 Choosing PoE PSE System Software Solutions PDF | HTML 2021/08/03
試験報告書 TPS23882 SIFOs 802.3bt Conformance Test Report 2020/01/29
技術記事 Get more out of your power supply with port power management PDF | HTML 2019/11/11
アナログ デザイン ジャーナル Challenges and solutions for PoE systems in Ethernet switches 2019/09/30

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BOOST-PSEMTHR8-097 — TPS23882 タイプ 3、30W、2 ペア、8 ポート PSE システム向けの PSE (給電側) マザーボード

このマザーボードは、PSE コントローラ エコシステム用のベースボードです。8 チャネル、TPS23882、IEEE 802.3bt 対応の PoE PSE コントローラであり、マザーボード (BOOST-PSEMTHR8-097) および TPS23882EVM ドーター カード (TPS23882EVM-008) (別売り) を使用して評価することができます。PoE 評価エコシステム全体には以下のものが含まれています。

  • TPS23882 評価システム
    • BOOST-PSEMTHR8-097:IEEE 802.3bt 対応、PoE PSE (給電側) アプリケーション向け、マザーボード (...)
ユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード

PSEMTHR24EVM-081 — 24 ポート、IEEE802.3bt 対応、PSE (給電側) システム向け、マザーボード

PSEMTHR24EVM-081 は、TPS23881 と TPS23882 を搭載した PSE コントローラ向けのベース ボードです。このボードは、24 個の 2 ペア / 4 ペア ポートを搭載しており、それらのポートを使用して IEEE 802.3at アプリケーション向けにポートあたり 30W、また、IEEE 802.3bt アプリケーション向けにポートあたり 90W を供給することができます。

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
ドーター・カード

PSEMCUDAUEVM-082 — 24 ポート IEEE 802.3bt 対応 PSE (給電側) システム向け、マイコン ドーター カード

PSEMCUDAUEVM-082 は、TPS23881 と TPS23882 を採用した TI の 24 ポート リファレンス デザイン向けの MSP430 マイコン (MCU) ドーター カードです。このボードを GUI と組み合わせると、実製品の開発に対応したシステム ファームウェアである TI の FirmPSE の使用が可能になり、ポートのパワー マネージメントや複数電源の使用のようなシステム機能を実現できます。

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
ドーター・カード

TPS23882EVM-008 — TPS23882 8ポートPSEシステム向けタイプ3、30W、2ペア、PSEドーター カード

TPS23882EVM-008 ドーター カードは、8 チャネル、IEEE 802.3bt 対応 (タイプ 3、30W) の 2 ペア PSE コントローラを搭載しています。BOOST-PSEMTHR8-097 マザーボードおよび MSP430 ローンチパッドと組み合わせると、複数ポート PSE システムを評価できます。

PoE 評価エコシステム全体には以下のものが含まれています。
ユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
ドーター・カード

TPS23882EVM-084 — TPS23882 24ポートPSEシステム向けタイプ3、30W、2ペア、PSEドーター カード

TPS23882EVM-084 は、TPS23882 の評価に使用できる、24 ポート (24 チャネル) のドーター カードです。この IC は、2 ペアの Type-3、8 チャネル PoE (Power-over-Ethernet) PSE (給電側機器) であり、200mΩ のセンス抵抗を搭載しています。このドーター カードは、キャンパス スイッチやブランチ (支店) スイッチ、またネットワーク ビデオ レコーダーなど、ポート数の多いアプリケーションで使用する TPS23882 を対象にして、評価回路やリファレンス回路を実現します。

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
サンプル・コードまたはデモ

SLVC790 — TPS23882 PoE MSP430 Reference Code for Basic Applications

サポート対象の製品とハードウェア
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLVC772 — TPS2388x EVM GUI

サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-050026-23881 — マルチポート アプリケーション向け 24 ポート (PoE 2、4 ペア) PSE (給電側) のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、PoE (Power over Ethernet) アプリケーション向けの Type-4 (PoE 2、4 ペア) 24 ポートのイーサネット スイッチを紹介します。このスイッチは、IEEE 802.3bt (PoE 2) アプリケーションに対してポートごとに最大 90W、標準的ではないアプリケーションに対して最大 120W を供給することができます。このデザインは、MSP430F523x および MSPM0G1107x ファミリをベースとした当社の FirmPSE システム (...)

サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-050026-23882 — マルチポート アプリケーション向け 24 ポート (PoE 2、2 ペア) PSE (給電側) のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、PoE (Power over Ethernet) アプリケーション向けの Type-3、30W、2 ペア 24 ポートのイーサネット スイッチを提示します。このスイッチは、IEEE 802.3bt Type-3 アプリケーションに対してポートごとに最大 30W、標準的ではないアプリケーションに対して最大 60W を供給できます。MSP430F523x および MSPM0G1107x ファミリをベースとする TI の TPS2388x FirmPSE システム ファームウェアは、開発期間の短縮と貴重なソフトウェア リソースの節約に役立つ、マルチポート (...)

サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RTQ) 56 Ultra Librarian