データシート
TPS7H3124-SP
- 耐放射線性能:
- 吸収線量 (TID) 100krad(Si) までの放射線耐性保証 (RHA)
- シングル イベント ラッチアップ (SEL)、シングル イベント バーンアウト (SEB)、シングル イベント ゲート ラプチャー (SEGR) の最大線エネルギー付与 (LET) = 75MeV-cm2/mg に対する耐性
- シングル イベント機能割り込み (SEFI) およびシングル イベント過渡 (SET) の最大 LET = 75MeV-cm2/mg に対する耐性
- 広い電源入力電圧範囲 (VIN):3V ~ 14V
- 最大 4 つの電圧レールを高精度で監視可能:
- TPS7H3024:2 OV + 2 UV または 2 つのウィンドウ (プッシュプルRESETx 付き)
- TPS7H3124:2 OV + 2 UV または 2 つのウィンドウ (オープンドレインRESETx付き)
- TPS7H3034:プッシュプルRESETxを使用した 4 UV または 4 OV
- TPS7H3134:4UV または 4OV オープンドレインRESETx 付き
- ウォッチドッグ タイマを使用して、プロセッサの一貫した実行を監視
- 単一抵抗によりプログラム可能なグローバル タイマ
- プログラム可能なウォッチドッグ タイムアウト
- 高精度のスレッショルド電圧とヒステリシス電流
- 全体で 599.7mV ±1% の VTH_SENSEx:電圧、温度、放射線 (TID)
- 全体で 24µA ±3% の IHYS_SENSEx:電圧、温度、放射線 (TID)
- 1.6V ~ 7V のプログラマブル プルアップ電圧に対応するプッシュプル出力
- グローバル RESETx プルアップ ドメイン (VPULL_UP1)
- 共通の PWRGD および WDO プルアップ ドメイン (VPULL_UP2)
- すべての出力をリセットするためのSR_UVLO入力
- 外部抵抗デバイダを用いた構成可能な低電圧ロックアウトとしても使用可能
- 軍用温度範囲 (–55℃~125℃) を供給可能
TPS7H3xx4-SP は、3V ~ 14V に対応する 4 チャネル放射線耐性付き電源スーパーバイザで、ウォッチドッグ機能を備えた集積デバイスです。正確な 599.7mV ±1% のスレッショルド電圧と 24µA ±3% のヒステリシス電流により、監視電圧をプログラム可能に設定できます。グローバル プログラマブル遅延タイマは、1 本の抵抗によって設定されます。さらに、グローバル電源ツリーのステータスを監視するために、PWRGD 出力が提供されています。このデバイスには、正のエッジ検出ウォッチドッグ タイマも内蔵されており、外部プロセッサを監視して一貫性のある実行を行えます。SR_UVLO入力を使用することで、外部コントローラでフォルトを検出して緩和できます。デバイスは、プッシュプルおよびオープン ドレインの出力タイプで提供されます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS7H3124EVM-CVAL — TPS7H3124-SP 評価基板
TPS7H3024EVM-CVAL、TPS7H3124EVM-CVAL、TPS7H3034EVM-CVAL、TPS7H3134EVM-CVAL は、単一の TPS7H3024-SP、TPS7H3124-SP、TPS7H3034-SP、TPS7H3134-SP スーパーバイザ (セラミックパッケージ) の動作を実証するものです。これらの基板レイアウトは同じで、BOM にはわずかな違いがありますが、実装されている IC に合わせて構成を変更すれば交換可能です。これらのボードを総称して TPS7H3xx4EVM-CVAL と呼びます。
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| CFP (HFT) | 22 | Ultra Librarian |