TPSM82A823
- High efficiency
- > 92% at VIN = 3.3V and VOUT = 1.2V
- > 97% at VIN = 5V and VOUT = 3.3V
- 2.5V to 5.5V input voltage range
- 0.6V to VIN adjustable output voltage
- 26µA operating quiescent current at VIN = 5V (non-switching)
- Forced-PWM (pulse-width modulation) (TPSM82A823A, TPSM82A824A) and PSM (automatic power save mode) versions
- 100% duty cycle enables low-dropout operation (VIN – VOUT minimum drop)
- Output discharge
- Power-good output
- Integrated soft start-up with prebiased output start-up capability
- Overtemperature and hiccup short-circuit protection with automatic recovery
- 2.2MHz fixed switching frequency
- Peak current-mode control
- Pin and footprint-compatible with TPSM82821, TPSM82822, and TPSM82823
- 2.5mm × 2mm design size, 10-pin µSiP with 1.2mm maximum height
The TPSM82A823x and TPSM82A824x are 3A and 4A synchronous step-down converter modules in MicroSiP™ package with integrated inductor for compact design. Peak efficiency occurs between 1A and 2A output current.
The integrated inductor simplifies the design, reduces external components, and saves PCB area. The TPSM82A823A and TPSM82A824A operate in PWM; the TPSM82A823 and TPSM82A824 support automatic PSM at light loads. All variants operate at 2.2MHz fixed frequency with peak current-mode control for stable regulation across load and input voltage variations.
EN and PG pins enable flexible sequencing. Integrated soft start-up reduces the inrush current required from the input supply. Overtemperature and overcurrent short-circuit protection deliver a robust and reliable design.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 데이터 시트 | TPSM82A823x, TPSM82A824x 3A and 4A, High-Efficiency, Step-Down Converter MicroSiP™ Power Modules With Integrated Inductor datasheet | PDF | HTML | 2026. 7. 5 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPSM82A824EVM-162 — TPSM82A824 평가 모듈
TPSM82A824 및 TPSM82A824A 평가 모듈(EVM)은 사용자가 TPSM82A824 및 TPSM82A824A 벅 컨버터 모듈의 작동과 기능을 쉽게 평가하고 테스트할 수 있도록 설계되었습니다. 이 EVM은 2.5V~5.5V 입력 전압을 최대 4A의 최대 출력 전류를 제공하는 조정된 1.8V 출력 전압으로 변환합니다.
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| USIP (SIH) | 10 | Ultra Librarian |