LMX2581EVM

Información general

The LMX2581 Wideband frequency synthesizer allows the generation of a broad range of frequencies with excellent phase noise. The LMX2581 Reference Board (LMX2581EVM) is designed to assist in the evaluation of the LMX2581 in a system, as well as serve as a reference design for the customer’s system. All that are required, in addition to the Reference Board kit, in order to use it are a PC and phase noise analyzer. This evaluation board can be evaluated and controlled via CodeLoader, which has been developed for use with it. The CodeLoader software gives full control over the device as well as being able to be called through Active X through programs such as Excel and Labview. The features of this board are designed to allow for maximum flexibility and convenience. The default configuration has an XO and both differential outputs attached. However, components can be changed to allow an external signal generator to drive this. In addition to this, an external VCO can also be added with a passive or active loop filter.

Funciones
  • LED to indicate lock
  • Accomidations for on board external VCO or external oscillator input
  • Serial control through USB
PLL y sintetizadores de RF
LMX2581 — Sintetizador de frecuencia de banda ancha de 3,76 GHz con VCO integrado LMX2581E — Sintetizador de frecuencia de banda ancha de 3,8 GHz con VCO integrado
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Order the LMX2581EVM
  2. Download and install TICSPRO-SW and PLLATINUMSIM-SW
  3. Read the LMX2581EVM user's guide
  4. Configure registers on TICSPRO-SW and simulate performance on PLLATINUMSIM-SW

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMX2581EVM — Módulo de evaluación LMX2581

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMX2581EVM — Módulo de evaluación LMX2581

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Soporte de software

TICSPRO-SW — TICS Pro GUI and Live Programming Tool for Clocking Devices

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Búferes de reloj
CDCDB2000 — Búfer de reloj de 20 salidas compatible con DB2000QL para PCIe® de Gen 1 a Gen 7 CDCDB800 — Búfer de reloj de 8 salidas para PCIe® Gen 1 a Gen 7 LMK01000 — Búfer, divisor y distribuidor de reloj de alto rendimiento y 1.6 GHz con 3 LVDS y 5 salidas LVPECL LMK01010 — Búfer, divisor y distribuidor de reloj de alto rendimiento y 1.6 GHz con 8 salidas LVDS LMK01020 — Búfer, divisor y distribuidor de reloj de alto rendimiento y 1.6 GHz con 8 salidas LVPECL LMK01801 — Distribución de reloj doble LMK1D1208I — Búfer de 1.8 V, 2.5 V y 3.3 V con salida LVDS de 8 canales e I²C LMKDB1104 — Búfer de reloj LP-HCSL de 4 salidas para interconexión de componentes periféricos express (PCIe) LMKDB1108 — Búfer de reloj LP-HCSL de 8 salidas para interconexión de componentes periféricos express (PCle) LMKDB1120 — Búfer de reloj de 20 salidas compatible con DB2000QL para PCIe de Gen 1 a Gen 7 LMKDB1204 — Multiplexor de reloj LP-HCSL de 2 salidas y 4 entradas para PCIe de Gen 1 a 7
Generadores de señal de reloj
CDCE6214-Q1 — Generador de reloj de potencia ultrabaja compatible con PCIe gen 1-5 con 2 entradas, 4 salidas y EEP CDCI6214 — PCIe Gen4 admite un generador de reloj de potencia ultrabaja con cuatro salidas programables y EEPRO LMK02000 — Distribuidor de reloj de precisión de 1 a 800 MHz con PLL integrado y 3 salidas LVDS/5 salidas LVPEC LMK02002 — Distribuidor de reloj de precisión de 1 a 800 MHz con PLL integrado y 4 salidas LVPECL LMK03200 — Acondicionador de reloj de precisión de 0 retardo con VCO integrado LMK03318 — Familia de generadores de reloj de fluctuación ultrabaja con un solo PLL LMK03328 — Familia de generadores de reloj de fluctuación ultrabaja con dos PLL independientes LMK03806 — Generador de reloj de fluctuación ultrabaja con 14 salidas LMK3H0102 — Generador de reloj sin referencia compatible con PCIe de Gen 1 a Gen 7 basado en ondas acústicas mas
Limpiadores de fluctuación de reloj
LMK04100 — Acondicionadores de reloj de precisión con limpiador de fluctuación de reloj y PLL en cascada LMK04101 — Limpiador de fluctuación con salidas VCO:3 de 1430 MHz a 1570 MHz integradas para 2 VPEC/LVPEC + 4 s LMK04102 — Limpiador de fluctuación con salidas VCO:3 de 1600 MHz a 1750 MHz integradas para 2 VPEC/LVPEC + 4 s LMK04110 — Limpiador de fluctuación con salidas VCO:5 de 1185 MHz a 1296 MHz integradas para 2 VPEC/LVPEC LMK04111 — Limpiador de fluctuación con salidas VCO:5 de 1430 MHz a 1570 MHz integradas para 2 VPEC/LVPEC LMK04131 — Limpiador de fluctuación con salidas VCO:2 de 1430 MHz a 1570 MHz integradas para 2 VPEC/LVPEC + LVD LMK04133 — Limpiador de fluctuación con salidas VCO:2 de 1840 MHz a 2160 MHz integradas para 2 VPEC/LVPEC + LVD LMK04208 — Limpiador de fluctuación de reloj de ruido ultrabajo con 6 salidas programables LMK04228 — Limpiador de fluctuación de reloj de ruido ultrabajo con PLL de bucle doble LMK04368-EP — Limpiador de fluctuaciones JESD204C de 3.2 GHz con ruido ultrabajo y producto mejorado LMK04610 — Limpiador de fluctuación de reloj compatible con JESD204B de baja potencia y ruido ultrabajo con PLL LMK04616 — Limpiador de fluctuación de reloj compatible con JESD204B de baja potencia y ruido ultrabajo LMK04714-Q1 — Limpiador de fluctuación de reloj de bucle dual JESD204B y JESD204C de 3.2 GHz y ruido ultrabajo aut LMK04803 — Limpiador de fluctuación de reloj de bajo ruido con PLL en cascada dobles y VCO integrado de 1.9 GHz LMK04816 — Limpiador de fluctuación de reloj de bajo ruido y tres entradas con PLL de bucle doble LMK04821 — Sintetizador de fluctuación ultrabaja y limpiador de fluctuación con soporte para JESD204B LMK04826 — Limpiador de fluctuación de reloj compatible con JESD204B de ruido ultrabajo con VCO0 integrado de 1 LMK04828 — Limpiador de fluctuación de reloj compatible con JESD204B de ruido ultrabajo con VCO0 integrado de 2 LMK04828-EP — Limpiador de fluctuación de reloj compatible con JESD204B de ruido ultrabajo con un rango de tempera LMK04832 — Limpiador de fluctuaciones de reloj JESD204B de 3.2 GHz, 15 salidas y nivel de ruido ultrabajo con b LMK04832-SEP — Limp. de fluctuación de reloj JESD204C de 3.2 GHz, 30 krad, ruido ultrabajo, 15 salidas, tolerancia LMK04832-SP — Limp. de fluct. de reloj, 3.2 GHz, 15 salidas, resist. a la rad., QML-V, nivel de ruido ultrabajo
Osciladores
LMK61E0M — Oscilador programable de fluctuación ultrabaja LVCMOS con EEPROM interna LMK61E2 — Oscilador programable EEPROM de fluctuación ultrabaja para diagnóstico médico por imagen y prueba
PLL y sintetizadores de RF
LMX1204 — Búfer, multiplicador y divisor de RF de 12.8 GHz compatible con SYSREF JESD204B/C y sincronización d LMX1205 — Búfer, multiplicador y divisor de alta frecuencia y bajo ruido compatible con JESD204 y con retardos LMX1214 — Búfer y divisor de radiofrecuencia (RF) 1:5, de 18 GHz con reloj auxiliar LMX1404-EP — Buffer/multiplicador/divisor de 15 GHz con referencia del sistema (SYSREF) (compatible con JESD20 LMX1860-SEP — Búfer RF 1:4 resist. radiación, 300 MHz a 15 GHz, compatibilidad SYSREF (JESD204B/C), reloj de FPGA LMX1906-SP — Multiplicador y divisor, búfer de 15 GHz, resistente a radiación, QML-P, SYSREF y reloj de FPGA LMX2485 — PLL doble de baja potencia delta sigma de 500 MHz a 3 GHz para comunicaciones personales de RF LMX2485E — PLL doble de baja potencia delta sigma de 50 MHz a 3 GHz para comunicaciones personales de RF LMX2485Q-Q1 — PLL doble delta sigma de baja potencia de grado automotriz de 500 MHz a 3 GHz LMX2486 — PLL doble de baja potencia delta sigma de 1 GHz a 4,5 GHz para comunicaciones personales por RF LMX2487 — Sintetizador de frecuencia de baja potencia delta sigma de 1 a 6 GHz con PLL entero de 3,0 GHz LMX2487E — PLL doble de baja potencia delta sigma de 3 GHz a 7,5 GHz para comunicaciones personales por RF LMX2491 — PLL de N fraccionarios de bajo ruido de 6,4 GHz con generación de rampa/chirp LMX2492 — PLL de N fraccionarios de bajo ruido de 500 MHz a 14 GHz de banda ancha con generación de rampa/chir LMX2492-Q1 — PLL de N fraccionarios de bajo ruido de 500 MHz a 14 GHz con generación de rampa/chirp de grado auto LMX2531 — Sistema sintetizador de frecuencia de alto rendimiento con VCO integrado LMX2541 — Sintetizador de frecuencia PLLatinum de ruido ultrabajo con VCO integrado LMX2571 — Sintetizador de RF de 1.34 GHz, baja potencia y temperatura extrema con modulación por desplazamient LMX2571-EP — Sintetizador de RF mejorado de 1.34 GHz, baja potencia y temperatura extrema con modulación FSK LMX2572 — Sintetizador RF de banda ancha de baja potencia de 6,4 GHz LMX2572LP — Sintetizador RF de banda ancha y baja potencia de 2 GHz con modulación FSK LMX2581 — Sintetizador de frecuencia de banda ancha de 3,76 GHz con VCO integrado LMX2581E — Sintetizador de frecuencia de banda ancha de 3,8 GHz con VCO integrado LMX2582 — Sintetizador de RF PLLatinum de banda ancha y alto rendimiento de 5,5 GHz LMX2592 — Sintetizador de frecuencia de banda ancha de 9,8 GHz con VCO integrado LMX2594 — Sintetizador RF PLLatinum™, banda ancha de 15 GHz, sincronización de fase y compatible con JESD204B LMX2595 — Sintetizador RF de banda ancha de 20 GHz con sincronización de fase y compatibilidad con JESD204B LMX2624-SP — Sintetizador resistente a radiación de 5 MHz a 30 GHz, QML-P, con sincronización y soporte JESD204B LMX2820 — Sintetizador RF de banda ancha de 22,6 GHz con sincronización de fase, JESD y calibración de frecuen
Sincronizadores de red de reloj
LMK05028 — Reloj sincronizador de red de doble canal de baja fluctuación LMK05318 — Reloj sincronizador de red monocanal de fluctuación ultrabaja con BAW LMK05318B — Reloj sincronizador de red monocanal de fluctuación ultrabaja con BAW LMK5B12204 — Generador de reloj de fluctuación ultrabaja con sincronización de red y tecnología BAW LMK5B12212 — Sincronizador de red con 12 salidas, 1 DPLL y 2 APLL, fluctuación ultrabaja y VCO BAW de 2.5 GHz int LMK5B33216 — Sincronizador de red de 16 salidas, 3 DPLL y APLL, con VCO de onda acústica masiva de 2.5 GHz integr LMK5B33414 — Sincronizador de red de 14 salidas, 3 DPLL y APLL, con VCO de onda acústica masiva de 2.5 GHz integr LMK5C22212A — Sincronizador de red de dos entradas, 12 salidas, dos DPLL y dos APLL con VCO de BAW LMK5C33216 — Sincronizador de reloj de fluctuación ultrabaja con JESD204B para comunicaciones inalámbricas con BA LMK5C33216A — 3 DPLL, 3 APLL, sincronizador de red de 2 entradas y 16 salidas con JESD204B/C y BAW VCO
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
CDCE6214-Q1EVM — Módulo de evaluación de generador de reloj de 4 salidas diferenciales y 1 salida LVCMOS CDCI6214EVM — Módulo de evaluación CDCI6214 del generador de reloj de potencia ultrabaja LMK03806BEVAL — Placa de evaluación LMK03806B LMK04208EVM — Limpiador de fluctuación de reloj de dos entradas y 6+1 salidas con PLL en cascada doble y VCO integ LMK04368EPEVM — Módulo de evaluación LMK04368-EP para limpiador de fluctuaciones de reloj de doble bucle JESD204B LMK04616EVM — Módulo de evaluación LMK04616 LMK04805BEVAL — Limpiador de fluctuación de reloj con PLL en cascada dobles y VCO integrado de 2.2 GHz LMK04806BEVAL — Limpiador de fluctuación de reloj con PLL en cascada dobles y VCO integrado de 2.5 GHz LMK04816BEVAL — Limpiador de fluctuación de reloj de tres entradas y 13 salidas con PLL en cascada dobles y VC integ LMK04826BEVM — Módulo de evaluación LMK04826BEVM LMK04828BEVM — Módulo de evaluación LMK04828 LMK04832EVM — Módulo de evaluación LMK04832 de limpiador de fluctuación de reloj/generador de reloj/distribución J LMK04832EVM-CVAL — Módulo de evaluación LMK04832-SP para limpiador de fluctuaciones de reloj JESD204B de doble bucle y LMK04832SEPEVM — Módulo de evaluación LMK04832-SEP para limpiador de fluctuaciones de reloj de 15 salidas y 3.2 GH LMK04906BEVAL — Limpiador de fluctuación de reloj de tres entradas y 7 salidas con PLL en cascada dobles y VCO integ LMK05028EVM — Módulo de evaluación LMK05028 de generador y sincronizador de reloj de red LMK05318BEVM — Módulo de evaluación de reloj sincronizador de red LMK3H0102EVM — Módulo de evaluación LMK3H0102 LMK5B12212EVM — Módulo de evaluación LMK5B12212 LMK5B33216EVM — Módulo de evaluación LMK5B33216 para 16 salidas, 3 DPLL y APLL, sincronizador de red con BAW VCO LMK5B33414EVM — Módulo de evaluación LMK5B33414 para 14 salidas, 3 DPLL y APLL, sincronizador de red con BAW VCO LMK5C33216AEVM — Módulo de evaluación LMK5C33216A LMK5C33216EVM — Módulo de evaluación del sincronizador de reloj DPLL LMK5C33216 con 2 entradas y 16 salidas LMK5C33414AEVM — Módulo de evaluación LMK5C33414A LMK61E0MEVM — Módulo de evaluación LMK61E0M de oscilador programable de fluctuación ultrabaja LMK61E2EVM — Módulo de evaluación LMK61E2EVM de oscilador programable de fluctuación ultrabaja LMX1204EVM — Módulo de evaluación LMX1204 para búfer, multiplicador y divisor de RF compatible con JESD204B/C SYS LMX2571EPEVM — Módulo de evaluación LMX2571-EP para sintetizador RF de 1.34 GHz, baja potencia y temperatura extrem LMX2572EVM — Sintetizador RF de banda ancha de baja potencia de 6,4 GHz con sincronización de fase y compatibilid LMX2572LPEVM — Módulo de evaluación del sintetizador RF de banda ancha y baja potencia de 2 GHz con modulación FSK LMX2581EVM — Módulo de evaluación LMX2581 LMX2582EVM — Sintetizador de RF LMX2582EVM de banda ancha y alto rendimiento PLLatinum con VCO integrado LMX2592EVM — Sintetizador RF de frecuencia de banda ancha y alto rendimiento LMX2592EVM de circuito integrado PLL LMX2594EVM — Sintetizador RF LMX2594EVM de banda ancha de 15 GHz con sincronización de fase y módulo de evaluació LMX2594PSEVM — Módulo de evaluación LMX2594 para sintetizador de RF de 15 GHz con sincronización de fase de varios LMX2595EVM — Sintetizador RF de banda ancha de 20 GHz con sincronización de fase y módulo de evaluación JESD204B LMX2615EVM-CVAL — Módulo de evaluación del sintetizador de grado espacial LMX2694EPEVM — Módulo de evaluación del sintetizador RF de banda ancha de 15 GHz LMX2820EVM — Módulo de evaluación del sintetizador RF de banda ancha LMX2820 de 22,6 GHz LMX8410LEVM — Módulo de evaluación del demodulador I/Q XMICR-3P-LMX2492 — Módulos de evaluación LMX2492 de X-MWblock XMICR-3P-LMX2572 — Módulos de evaluación LMX2572 de X-MWblock XMICR-3P-LMX2592 — Módulos de evaluación LMX2592 de X-MWblock XMICR-3P-LMX2594 — Módulos de evaluación LMX2594 de X-MWblock XMICR-3P-LMX2595 — Módulos de evaluación LMX2595 de X-MWblock

TICSPRO-SW — TICS Pro GUI and Live Programming Tool for Clocking Devices

close
Versión: 1.7.10.2
Fecha de publicación: 16/10/2026

TICS Pro 1.7.10.2 installer binary for Windows operating system

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Búferes de reloj
CDCDB2000 — Búfer de reloj de 20 salidas compatible con DB2000QL para PCIe® de Gen 1 a Gen 7 CDCDB800 — Búfer de reloj de 8 salidas para PCIe® Gen 1 a Gen 7 LMK01000 — Búfer, divisor y distribuidor de reloj de alto rendimiento y 1.6 GHz con 3 LVDS y 5 salidas LVPECL LMK01010 — Búfer, divisor y distribuidor de reloj de alto rendimiento y 1.6 GHz con 8 salidas LVDS LMK01020 — Búfer, divisor y distribuidor de reloj de alto rendimiento y 1.6 GHz con 8 salidas LVPECL LMK01801 — Distribución de reloj doble LMK1D1208I — Búfer de 1.8 V, 2.5 V y 3.3 V con salida LVDS de 8 canales e I²C LMKDB1104 — Búfer de reloj LP-HCSL de 4 salidas para interconexión de componentes periféricos express (PCIe) LMKDB1108 — Búfer de reloj LP-HCSL de 8 salidas para interconexión de componentes periféricos express (PCle) LMKDB1120 — Búfer de reloj de 20 salidas compatible con DB2000QL para PCIe de Gen 1 a Gen 7 LMKDB1204 — Multiplexor de reloj LP-HCSL de 2 salidas y 4 entradas para PCIe de Gen 1 a 7
Generadores de señal de reloj
CDCE6214-Q1 — Generador de reloj de potencia ultrabaja compatible con PCIe gen 1-5 con 2 entradas, 4 salidas y EEP CDCI6214 — PCIe Gen4 admite un generador de reloj de potencia ultrabaja con cuatro salidas programables y EEPRO LMK02000 — Distribuidor de reloj de precisión de 1 a 800 MHz con PLL integrado y 3 salidas LVDS/5 salidas LVPEC LMK02002 — Distribuidor de reloj de precisión de 1 a 800 MHz con PLL integrado y 4 salidas LVPECL LMK03200 — Acondicionador de reloj de precisión de 0 retardo con VCO integrado LMK03318 — Familia de generadores de reloj de fluctuación ultrabaja con un solo PLL LMK03328 — Familia de generadores de reloj de fluctuación ultrabaja con dos PLL independientes LMK03806 — Generador de reloj de fluctuación ultrabaja con 14 salidas LMK3H0102 — Generador de reloj sin referencia compatible con PCIe de Gen 1 a Gen 7 basado en ondas acústicas mas
Limpiadores de fluctuación de reloj
LMK04100 — Acondicionadores de reloj de precisión con limpiador de fluctuación de reloj y PLL en cascada LMK04101 — Limpiador de fluctuación con salidas VCO:3 de 1430 MHz a 1570 MHz integradas para 2 VPEC/LVPEC + 4 s LMK04102 — Limpiador de fluctuación con salidas VCO:3 de 1600 MHz a 1750 MHz integradas para 2 VPEC/LVPEC + 4 s LMK04110 — Limpiador de fluctuación con salidas VCO:5 de 1185 MHz a 1296 MHz integradas para 2 VPEC/LVPEC LMK04111 — Limpiador de fluctuación con salidas VCO:5 de 1430 MHz a 1570 MHz integradas para 2 VPEC/LVPEC LMK04131 — Limpiador de fluctuación con salidas VCO:2 de 1430 MHz a 1570 MHz integradas para 2 VPEC/LVPEC + LVD LMK04133 — Limpiador de fluctuación con salidas VCO:2 de 1840 MHz a 2160 MHz integradas para 2 VPEC/LVPEC + LVD LMK04208 — Limpiador de fluctuación de reloj de ruido ultrabajo con 6 salidas programables LMK04228 — Limpiador de fluctuación de reloj de ruido ultrabajo con PLL de bucle doble LMK04368-EP — Limpiador de fluctuaciones JESD204C de 3.2 GHz con ruido ultrabajo y producto mejorado LMK04610 — Limpiador de fluctuación de reloj compatible con JESD204B de baja potencia y ruido ultrabajo con PLL LMK04616 — Limpiador de fluctuación de reloj compatible con JESD204B de baja potencia y ruido ultrabajo LMK04714-Q1 — Limpiador de fluctuación de reloj de bucle dual JESD204B y JESD204C de 3.2 GHz y ruido ultrabajo aut LMK04803 — Limpiador de fluctuación de reloj de bajo ruido con PLL en cascada dobles y VCO integrado de 1.9 GHz LMK04816 — Limpiador de fluctuación de reloj de bajo ruido y tres entradas con PLL de bucle doble LMK04821 — Sintetizador de fluctuación ultrabaja y limpiador de fluctuación con soporte para JESD204B LMK04826 — Limpiador de fluctuación de reloj compatible con JESD204B de ruido ultrabajo con VCO0 integrado de 1 LMK04828 — Limpiador de fluctuación de reloj compatible con JESD204B de ruido ultrabajo con VCO0 integrado de 2 LMK04828-EP — Limpiador de fluctuación de reloj compatible con JESD204B de ruido ultrabajo con un rango de tempera LMK04832 — Limpiador de fluctuaciones de reloj JESD204B de 3.2 GHz, 15 salidas y nivel de ruido ultrabajo con b LMK04832-SEP — Limp. de fluctuación de reloj JESD204C de 3.2 GHz, 30 krad, ruido ultrabajo, 15 salidas, tolerancia LMK04832-SP — Limp. de fluct. de reloj, 3.2 GHz, 15 salidas, resist. a la rad., QML-V, nivel de ruido ultrabajo
Osciladores
LMK61E0M — Oscilador programable de fluctuación ultrabaja LVCMOS con EEPROM interna LMK61E2 — Oscilador programable EEPROM de fluctuación ultrabaja para diagnóstico médico por imagen y prueba
PLL y sintetizadores de RF
LMX1204 — Búfer, multiplicador y divisor de RF de 12.8 GHz compatible con SYSREF JESD204B/C y sincronización d LMX1205 — Búfer, multiplicador y divisor de alta frecuencia y bajo ruido compatible con JESD204 y con retardos LMX1214 — Búfer y divisor de radiofrecuencia (RF) 1:5, de 18 GHz con reloj auxiliar LMX1404-EP — Buffer/multiplicador/divisor de 15 GHz con referencia del sistema (SYSREF) (compatible con JESD20 LMX1860-SEP — Búfer RF 1:4 resist. radiación, 300 MHz a 15 GHz, compatibilidad SYSREF (JESD204B/C), reloj de FPGA LMX1906-SP — Multiplicador y divisor, búfer de 15 GHz, resistente a radiación, QML-P, SYSREF y reloj de FPGA LMX2485 — PLL doble de baja potencia delta sigma de 500 MHz a 3 GHz para comunicaciones personales de RF LMX2485E — PLL doble de baja potencia delta sigma de 50 MHz a 3 GHz para comunicaciones personales de RF LMX2485Q-Q1 — PLL doble delta sigma de baja potencia de grado automotriz de 500 MHz a 3 GHz LMX2486 — PLL doble de baja potencia delta sigma de 1 GHz a 4,5 GHz para comunicaciones personales por RF LMX2487 — Sintetizador de frecuencia de baja potencia delta sigma de 1 a 6 GHz con PLL entero de 3,0 GHz LMX2487E — PLL doble de baja potencia delta sigma de 3 GHz a 7,5 GHz para comunicaciones personales por RF LMX2491 — PLL de N fraccionarios de bajo ruido de 6,4 GHz con generación de rampa/chirp LMX2492 — PLL de N fraccionarios de bajo ruido de 500 MHz a 14 GHz de banda ancha con generación de rampa/chir LMX2492-Q1 — PLL de N fraccionarios de bajo ruido de 500 MHz a 14 GHz con generación de rampa/chirp de grado auto LMX2531 — Sistema sintetizador de frecuencia de alto rendimiento con VCO integrado LMX2541 — Sintetizador de frecuencia PLLatinum de ruido ultrabajo con VCO integrado LMX2571 — Sintetizador de RF de 1.34 GHz, baja potencia y temperatura extrema con modulación por desplazamient LMX2571-EP — Sintetizador de RF mejorado de 1.34 GHz, baja potencia y temperatura extrema con modulación FSK LMX2572 — Sintetizador RF de banda ancha de baja potencia de 6,4 GHz LMX2572LP — Sintetizador RF de banda ancha y baja potencia de 2 GHz con modulación FSK LMX2581 — Sintetizador de frecuencia de banda ancha de 3,76 GHz con VCO integrado LMX2581E — Sintetizador de frecuencia de banda ancha de 3,8 GHz con VCO integrado LMX2582 — Sintetizador de RF PLLatinum de banda ancha y alto rendimiento de 5,5 GHz LMX2592 — Sintetizador de frecuencia de banda ancha de 9,8 GHz con VCO integrado LMX2594 — Sintetizador RF PLLatinum™, banda ancha de 15 GHz, sincronización de fase y compatible con JESD204B LMX2595 — Sintetizador RF de banda ancha de 20 GHz con sincronización de fase y compatibilidad con JESD204B LMX2624-SP — Sintetizador resistente a radiación de 5 MHz a 30 GHz, QML-P, con sincronización y soporte JESD204B LMX2820 — Sintetizador RF de banda ancha de 22,6 GHz con sincronización de fase, JESD y calibración de frecuen
Sincronizadores de red de reloj
LMK05028 — Reloj sincronizador de red de doble canal de baja fluctuación LMK05318 — Reloj sincronizador de red monocanal de fluctuación ultrabaja con BAW LMK05318B — Reloj sincronizador de red monocanal de fluctuación ultrabaja con BAW LMK5B12204 — Generador de reloj de fluctuación ultrabaja con sincronización de red y tecnología BAW LMK5B12212 — Sincronizador de red con 12 salidas, 1 DPLL y 2 APLL, fluctuación ultrabaja y VCO BAW de 2.5 GHz int LMK5B33216 — Sincronizador de red de 16 salidas, 3 DPLL y APLL, con VCO de onda acústica masiva de 2.5 GHz integr LMK5B33414 — Sincronizador de red de 14 salidas, 3 DPLL y APLL, con VCO de onda acústica masiva de 2.5 GHz integr LMK5C22212A — Sincronizador de red de dos entradas, 12 salidas, dos DPLL y dos APLL con VCO de BAW LMK5C33216 — Sincronizador de reloj de fluctuación ultrabaja con JESD204B para comunicaciones inalámbricas con BA LMK5C33216A — 3 DPLL, 3 APLL, sincronizador de red de 2 entradas y 16 salidas con JESD204B/C y BAW VCO
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
CDCE6214-Q1EVM — Módulo de evaluación de generador de reloj de 4 salidas diferenciales y 1 salida LVCMOS CDCI6214EVM — Módulo de evaluación CDCI6214 del generador de reloj de potencia ultrabaja LMK03806BEVAL — Placa de evaluación LMK03806B LMK04208EVM — Limpiador de fluctuación de reloj de dos entradas y 6+1 salidas con PLL en cascada doble y VCO integ LMK04368EPEVM — Módulo de evaluación LMK04368-EP para limpiador de fluctuaciones de reloj de doble bucle JESD204B LMK04616EVM — Módulo de evaluación LMK04616 LMK04805BEVAL — Limpiador de fluctuación de reloj con PLL en cascada dobles y VCO integrado de 2.2 GHz LMK04806BEVAL — Limpiador de fluctuación de reloj con PLL en cascada dobles y VCO integrado de 2.5 GHz LMK04816BEVAL — Limpiador de fluctuación de reloj de tres entradas y 13 salidas con PLL en cascada dobles y VC integ LMK04826BEVM — Módulo de evaluación LMK04826BEVM LMK04828BEVM — Módulo de evaluación LMK04828 LMK04832EVM — Módulo de evaluación LMK04832 de limpiador de fluctuación de reloj/generador de reloj/distribución J LMK04832EVM-CVAL — Módulo de evaluación LMK04832-SP para limpiador de fluctuaciones de reloj JESD204B de doble bucle y LMK04832SEPEVM — Módulo de evaluación LMK04832-SEP para limpiador de fluctuaciones de reloj de 15 salidas y 3.2 GH LMK04906BEVAL — Limpiador de fluctuación de reloj de tres entradas y 7 salidas con PLL en cascada dobles y VCO integ LMK05028EVM — Módulo de evaluación LMK05028 de generador y sincronizador de reloj de red LMK05318BEVM — Módulo de evaluación de reloj sincronizador de red LMK3H0102EVM — Módulo de evaluación LMK3H0102 LMK5B12212EVM — Módulo de evaluación LMK5B12212 LMK5B33216EVM — Módulo de evaluación LMK5B33216 para 16 salidas, 3 DPLL y APLL, sincronizador de red con BAW VCO LMK5B33414EVM — Módulo de evaluación LMK5B33414 para 14 salidas, 3 DPLL y APLL, sincronizador de red con BAW VCO LMK5C33216AEVM — Módulo de evaluación LMK5C33216A LMK5C33216EVM — Módulo de evaluación del sincronizador de reloj DPLL LMK5C33216 con 2 entradas y 16 salidas LMK5C33414AEVM — Módulo de evaluación LMK5C33414A LMK61E0MEVM — Módulo de evaluación LMK61E0M de oscilador programable de fluctuación ultrabaja LMK61E2EVM — Módulo de evaluación LMK61E2EVM de oscilador programable de fluctuación ultrabaja LMX1204EVM — Módulo de evaluación LMX1204 para búfer, multiplicador y divisor de RF compatible con JESD204B/C SYS LMX2571EPEVM — Módulo de evaluación LMX2571-EP para sintetizador RF de 1.34 GHz, baja potencia y temperatura extrem LMX2572EVM — Sintetizador RF de banda ancha de baja potencia de 6,4 GHz con sincronización de fase y compatibilid LMX2572LPEVM — Módulo de evaluación del sintetizador RF de banda ancha y baja potencia de 2 GHz con modulación FSK LMX2581EVM — Módulo de evaluación LMX2581 LMX2582EVM — Sintetizador de RF LMX2582EVM de banda ancha y alto rendimiento PLLatinum con VCO integrado LMX2592EVM — Sintetizador RF de frecuencia de banda ancha y alto rendimiento LMX2592EVM de circuito integrado PLL LMX2594EVM — Sintetizador RF LMX2594EVM de banda ancha de 15 GHz con sincronización de fase y módulo de evaluació LMX2594PSEVM — Módulo de evaluación LMX2594 para sintetizador de RF de 15 GHz con sincronización de fase de varios LMX2595EVM — Sintetizador RF de banda ancha de 20 GHz con sincronización de fase y módulo de evaluación JESD204B LMX2615EVM-CVAL — Módulo de evaluación del sintetizador de grado espacial LMX2694EPEVM — Módulo de evaluación del sintetizador RF de banda ancha de 15 GHz LMX2820EVM — Módulo de evaluación del sintetizador RF de banda ancha LMX2820 de 22,6 GHz LMX8410LEVM — Módulo de evaluación del demodulador I/Q XMICR-3P-LMX2492 — Módulos de evaluación LMX2492 de X-MWblock XMICR-3P-LMX2572 — Módulos de evaluación LMX2572 de X-MWblock XMICR-3P-LMX2592 — Módulos de evaluación LMX2592 de X-MWblock XMICR-3P-LMX2594 — Módulos de evaluación LMX2594 de X-MWblock XMICR-3P-LMX2595 — Módulos de evaluación LMX2595 de X-MWblock

Documentación

TICS Pro 1.7.10.2 Release Notes

TICS Pro 1.7.10.2 Software Manifest

Información de la versión

v1.7.10.2 contains bug fixes and improvements to TICS Pro core binary and many devices.

Improvements

  • See release notes for complete list of updates
  • Updated LMK05318B, CDCE6214-Q1, LMK5Bxxxxx, LMK5CxxxxxA, and PCIe Report Generator

Bugfixes

  • See release notes for complete list of bug fixes
  • Fix Raw Registers page bug that overwrote addresses
  • Fix Burst Mode race condition
  • Fixed LMK05318B and LMK5Bxxxxx/LMK5CxxxxxA desynchronization and EEPROM script issues

Known Issues

  • LMK5B and LMK5C family - In some cases, "Assign Selected VCO Settings to Device" and "Apply Output Clock Settings to Device" may need to be pressed twice for certain cascaded configurations to display correctly
  • LMK05318 - In some cases, it is necessary to press "Calculate Frequency Plan" twice for correct VCO2 frequency. This issue is resolved in LMK05318B GUI.
  • User Controls page can sometimes become desynchronized from Raw Registers and other pages. Refer to Raw Registers or other pages for correct values. Saving/Loading and Import/Export of register data is unaffected, and register data will still be written to and read from connected devices correctly.

Novedades

  • Bugfixes and improvements to core binary and many devices
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide LMX2581EVM User's Guide (Rev. C) 25/11/2013
Certificado LMX2581EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos