클록 및 타이밍

클록 & 타이밍 솔루션

고성능, 혁신적, 비용 효과적이고 유연한 클록 제품 포트폴리오

네트워크 싱크로나이저

완전한 표준 준수와 동기 이더넷 IEEE1588, SONET/SDH, OTN, eCPRI을 지원하는 고속 직렬 링크와 데이터 컨버터의 클록킹을 위한 유연한 고성능 및 견고한 단일 또는 멀티 채널 솔루션

클록 생성기

PCI Express 또는 프로세서를 포함한 고속 직렬 링크를 클로킹하기 위한 유연하고 사용이 편리한 고성능 단일 또는 다중 PLL 솔루션.

오실레이터

모든 표준 주파수(예: 100MHz, 125MHz, 156.25MHz)를 지원하는 표준 풋프린트 크기의 유연한 오실레이터

버퍼

업계 표준 LVCMOS, LVDS, LVPECL 및 HCSL 형식의 2, 4, 8, 10 또는 12개 출력을 사용하는 제품군 중에서 선택하세요.

RF PLL 및 신시사이저

저전력 RF 신호부터 mmWave 5G까지 모든 애플리케이션에 적합한 광대역, 고성능, 저전력 솔루션

지터 클리너

입력 클록 지터 클리닝 및 다중 클록 생성을 위한 유연한 고성능의 계단식 PLL

주요 클록 & 타이밍 애플리케이션