Neue Produkte
MCU für die Automobilindustrie C2000™, 32 Bit, 1× C28x + 1× CLA, 150 MHz, 1,1 MB Flash, 5× ADC 3,
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 3.59
Platzoptimiertes, ±60-V-geschütztes, 8:1-MUX mit einstellbaren Fehlerschwellen und mit Latch-Up-Immu
Lautsprecherverstärker der Klasse D, 15 W Mono, Digitaleingang, mit 14 V externem Boost-Support
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.78
AEC-Q100-qualifizierter 20 ns Einkanal-Komparator mit Push-Pull-Ausgängen
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.3
Eingangsspannung 4 V bis 16 V, 40 A, PMBus und synchroner SVID-Abwärtswandler
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 2.85
Konfigurierbares Zweikanal-Gatter, mit Flipflop und Schmitt-Trigger-Eingängen
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.172
Die Teamleaderin unseres weltweiten Teams für Umweltschutz, Sicherheit und Gesundheit berichtet von der langen Geschichte, auf die Texas Instruments im Bereich Umweltverträglichkeit bereits zurückblicken kann.
Unsere Leidenschaft
Uns alle vereint unsere tiefe Leidenschaft, eine bessere Welt zu schaffen, indem wir elektronische Geräte durch Halbleiter erschwinglicher machen. Diese Leidenschaft ist damals wie heute aktuell. Denn wir arbeiten daran, an der Spitze des Fortschritts bei der Entwicklung integrierter Schaltkreise zu stehen. Mit jeder Generation von Innovation wird unsere Technologie immer effizienter, zuverlässiger und erschwinglicher, um neue Märkte zu öffnen und es zu ermöglichen, dass Halbleiter für Elektroniklösungen für Menschen weltweit in allen Bereichen eingesetzt werden können. Das bedeutet technischer Fortschritt für uns.
Treten Sie unserem Team bei
Unsere Arbeit ist herausfordernd und dynamisch, und es sind unsere Mitarbeiter, die uns großartig machen. Möchten Sie die Welt verändern, in einem Beruf, den Sie lieben? Kommen Sie zu uns.
Unser Bekenntnis zur Unternehmensverantwortung
Prozentualer Anteil der ausgelieferten als umweltfreundlich eingestuften Halbleiterprodukte, die den Branchenanforderungen an niedrigen Halogengehalt genügen.
Verringerung unserer Treibhausgasemissionen von 2015 bis 2022 - ein Fortschritt auf dem Weg zu unserem Ziel einer Verringerung von 25%.
Unser Engagement für die Gleichbehandlung von Personen mit unterschiedlicher sexueller Ausrichtung (engl. LGBTQ = Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer) wurde nun schon das sechste Jahr in Folge mit einem Platz im Human Rights Campaign Corporate Equality Index gewürdigt.
der erzeugten Feststoffabfälle werden 2022 nicht mehr auf Deponien abgelagert.
Das vierte Jahr in Folge von Barron's als eines der 100 nachhaltigsten Unternehmen anerkannt.
an Spendengeldern in Zusammenarbeit mit der TI Foundation, TI Mitarbeitern und Pensionären zur Unterstützung unserer lokalen Gemeinschaften, darunter mehr als 14 Millionen US-Dollar für Bildung.