Digitale Signalprozessoren und ARM-Mikroprozessoren

Plattform auswählen

Bauteil auswählen

Software und Tools

Support erhalten

Erste Schritte

Sitara ARM® Cortex™-A8 und ARM9 Mikroprozessoren

 
am335x_1 am335x_2 am335x_3 am335x_4 am335x_5

Related Videos





















Die neuen, mit vielen Funktionen ausgestatteten Sitara™ ARM® Cortex™-A8-Mikroprozessoren (für 5 USD) bieten neue und stabile Endprodukte bei Aufrechterhaltung der Preise und des Stromverbrauchs der ARM9™-Familie.

Sitara Image Die neuen AM3352, AM3354, AM3356, AM3357, AM3358 und AM3359 Sitara ARM Cortex-A8-Mikroprozessoren (MPUs) erzielen eine ARM Cortex-A8-Leistung von bis zu 720 MHz mit stabilen Schnittstellen und flexiblen Power-Management-Modi, die nur 7 mW Leistung aufnehmen. Diese MPUs eignen sich ideal für eine Vielzahl von tragbaren Navigationsterminals ohne Lüfter, tragbaren Spielgeräten sowie von Automatisierungssteuerungssystemen für den Heim und groessere Gebaeude und im Bereich von industriellen Automatisierungssystemen, darunter Antriebe und E/A-Bausteine, industrielle PLC-Anwendungen und HMI-Produkte. Die AM335x Sitara ARM Cortex-A8-MPUs wurden für die System- und Peripherie-Integration optimiert und bieten mehrere Hochleistungs-Schnittstellen, wie USB2.0 w/ PHY, Gigabit-Ethernet-Switch mit zwei Ports, CAN und vieles mehr. Die PRU ermöglicht Echtzeitkommunikation (Master und Slave) für verbreitete Protokolle wie EtherCAT®, Ethernet/IP, PROFIBUS®, PROFINET®, POWERLINK und SERCOS III.

Zu den wichtigsten Leistungsmerkmalen der AM335x ARM Cortex-A8-MPUs gehören:

  • Der ARM Cortex-A8-Kern mit 275–720 MHz und Betriebssystemunterstützung, unter anderem von Linux™ und Android™, mit mehreren Leistungs- und Stromaufnahmepunkten.
  • Integrierte, konnektivitätsbezogene Peripheriegeräte mit hoher Bandbreite (USB2.0 w/ PHY, Gigabit-Ethernet-Switch mit zwei Ports, CAN, PRU, Crypto, LPDDR1/DDR2/DDR3-Schnittstellen) für Geräteflexibilität und schnelle Datenübertragung von und zum Chip, während der Platzbedarf auf der Platine reduziert und die Materialkosten um bis zu 40 USD gesenkt werden können.
  • Integrierte 3-D-Grafik und Touchscreen-Controller für erweiterte GUIs und Touchscreen-Schnittstellen
  • Integrierte produktionsreife industrielle Ethernet- und Feldbus-Kommunikationsprotokolle mit Master- und Slave-Funktionalität machen einen externen ASIC/FPGA überflüssig und sparen 30 % der Stückkosten.
  • TI EZ-Software-Entwicklungskits für Linux und Android ermöglichen es Entwicklern, in wenigen Minuten mit einer Evaluierung zu beginnen, und beinhalten Entwicklungssoftware mit dem für die Entwicklung erforderlichen Beispielcode in einem Paket, das Sie nach einem einzigen Installationsvorgang nutzen können.
  • Die AM335x ARM Cortex-A8-MPU StarterWare™-Softwaresuite bietet eine Entwicklungsumgebung, die der von Mikrocontrollern ähnelt, ohne dass dazu ein Betriebssystem erforderlich ist

Umfassender Support für Echtzeit-Betriebssysteme von Drittanbietern (RTOS)

  • Nucleus® RTOS von Mentor Graphics® bietet eine umfassende Hochleistungs-Basis, auf der tragbare Anwendungen entwickelt werden koennen.
  • Neutrino® mit Grafiksoftware von QNX Software Systems für die AM335x ARM Cortex-A8-MPUs vorinstalliert und optimiert, um die Programmierung zu vereinfachen und die erweiterten Benutzeroberflächen zu aktivieren
  • Das VxWorks-Echtzeit-Betriebssystem von Wind River bietet optimalen Support für viele ARM-MPUs von TI, unter anderem für die neue Generation der AM335x ARM Cortex-A8-MPU. Dieser zusätzliche Support mit VxWorks bietet Skalierbarkeit der ARM-Produktlinie von TI und eine bewährte Plattform für die Senkung von Risiken, Kosten und der Zeit bis zur Marktreife für die Kundenprodukte.

Sitara ARM MPU-Ressourcen

Entwicklungstools und Software

Mit den ARM-Mikroprozessoren AM335x werden zwei industrielle Hardware-Entwicklungstools geliefert, mit denen die Kunden industrielle Kommunikationsstandards sowie das zuvor angekündigte AM335x-EVM auf einfache Weise in ihre industriellen Automatisierungsdesigns einbringen können:

  1. Das AM335x-Evaluierungsmodul (EVM) von TI ist für 995 USD erhältlich. Das EVM ist optimal für HMI-Industrieanwendungen geeignet und beinhaltet einen LCD-Touchscreen mit 7 Zoll sowie andere benötigte Schnittstellen und Treiber.
  2. Industrial Development Kit (IDK) für den AM3359 von TI ist für 895 USD erhältlich. Das IDK ist eine umfangreiche Entwicklungsplattform, die es Kunden ermöglicht, alle gängigen Anwendungen für die industrielle Kommunikation und die Motorsteuerung zu evaluieren. Das IDK verfügt über viele verschiedene Evaluierungsfunktionen, z. B. 512 MB DDR2-Arbeitsspeicher, Doppel-Motorantriebe, digitale E/A, Piccolo-Mikrocontroller C2000™ mit integrierten A/D-Wandlern, einem Stellaris® ARM Cortex-M3-Mikrocontroller, USB, Ethernet, SPI, 12C etc.
  3. industrielle Kommunikations-Engine (ICE) für den AM3359 von TI ist für 99 USD erhältlich. Sie ist ein auf niedrige Kosten und geringe Abmessungen optimiertes Referenzdesign im Taschenformat für E/A-Bausteine und Sensoren, die schnell und einfach mit industrieller Kommunikation ausgestattet werden müssen.

Eine kostenfreie, produktionsreife Software-Lösung zertifizierter Systeme für Industrieautomatisierungs-Protokolle, darunter Demos für industrielles Design, Anwendungsberichte und Videos für eine vereinfachte Entwicklung. Die für die Implementierung der physikalischen Schicht und der Datensicherungsschicht vieler industrieller Kommunikations-Standards benötigten Software-Ressourcen sind auch als Software-Frameworks für SYS/BIOS-Echtzeit-Kernel und als Anwendungs-Stacks für industrielle Kommunikations-Standards verfügbar, wodurch sich Kunden auf die unterschiedlichen Aspekte der Anwendungsebene ihres Systems konzentrieren können.

Support und Schulungen

Alle Support-Ressourcen, neuen Schulungsmöglichkeiten sowie Community-Aktivitäten zu den neuen Sitara ARM-Mikroprozessoren.

Weitere Sitara-Prozessoren

Das komplette Angebot an Sitara ARM-Mikroprozessoren anzeigen. Erfahren Sie mehr

Weitere Ressourcen

Videos zu Sitara ARM Cortex-A8 und ARM9 Mikroprozessoren

Video Platform Video Management Video Solutions Video Player {SEO}

Zugehörige Videos



* Preise beginnen bei 4,99 US-Dollar pro Stück bei 100.000 Einheiten.

>