JAJSW85 February 2025 TUSB1146-Q1
PRODUCTION DATA
各 TUSB1146-Q1 レシーバ レーンは、レシーバのイコライゼーションのために独立して制御します。レシーバのイコライゼーション ゲイン値は、I2C レジスタと GPIO のどちらかにより制御可能です。表 6-7 は、TUSB1146-Q1 が GPIO モードのときに利用可能な各組み合わせに対するゲイン値を示しています。これらと同じオプションは、I2C モードでも利用可能であり、レジスタ DP0EQ_SEL、DP1EQ_SEL、DP2EQ_SEL、DP3EQ_SEL、EQ1_SEL、EQ2_SEL、および SSEQ_SEL を更新することで設定できます。
| レジスタ:EQ1_SEL または EQ2_SEL イコライゼーション設定# | EQ1 ピン レベル | EQ0 ピン レベル | EQ ゲイン(2.5GHz/5.0GHz)から 100MHz でのゲイン(dB)を減算 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | -1.0/-0.4 |
| 1 | 0 | R | 0.0/1.8 |
| 2 | 0 | F | 0.9/3.2 |
| 3 | 0 | 1 | 1.8/4.6 |
| 4 | R | 0 | 2.6/5.5 |
| 5 | R | R | 3.4/6.5 |
| 6 | R | F | 4.0/7.2 |
| 7 | R | 1 | 4.6/7.8 |
| 8 | F | 0 | 5.2/8.3 |
| 9 | F | R | 5.7/8.9 |
| 10 | F | F | 6.1/9.2 |
| 11 | F | 1 | 6.5/9.5 |
| 12 | 1 | 0 | 6.8/9.7 |
| 13 | 1 | R | 7.1/10.0 |
| 14 | 1 | F | 7.5/10.2 |
| 15 | 1 | 1 | 7.8/10.4 |
| レジスタ:SSEQ_SEL イコライゼーション設定# | SSEQ1 ピン レベル | SSEQ0 ピン レベル | EQ ゲイン(2.5GHz/5.0GHz)から 100MHz でのゲイン(dB)を減算 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | -0.5/0.1 |
| 1 | 0 | R | 0.6/2.2 |
| 2 | 0 | F | 1.5/3.7 |
| 3 | 0 | 1 | 2.5/5.1 |
| 4 | R | 0 | 3.2/6.0 |
| 5 | R | R | 4.0/7.0 |
| 6 | R | F | 4.6/7.6 |
| 7 | R | 1 | 5.2/8.3 |
| 8 | F | 0 | 5.7/8.8 |
| 9 | F | R | 6.3/9.3 |
| 10 | F | F | 6.6/9.6 |
| 11 | F | 1 | 7.1/10.0 |
| 12 | 1 | 0 | 7.4/10.2 |
| 13 | 1 | R | 7.8/10.5 |
| 14 | 1 | F | 8.0/10.7 |
| 15 | 1 | 1 | 8.4/10.9 |
| レジスタ:DP0EQ_SEL、DP1EQ_SEL、 DP2EQ_SEL、DP3EQ_SEL イコライゼーション設定# | DPEQ1 ピン レベル | DPEQ0 ピン レベル | 2.7GHz/4.05GHz/5GHz における EQ ゲインから、100MHz におけるゲインを差し引いた値 (dB) |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0.4/0.8/0.83 |
| 1 | 0 | R | 2.0/3.1/3.4 |
| 2 | 0 | F | 3.0/4.6/5.0 |
| 3 | 0 | 1 | 4.2/6.0/6.5 |
| 4 | R | 0 | 5.0/7.0/7.5 |
| 5 | R | R | 6.0/8.0/8.4 |
| 6 | R | F | 6.5/8.7/9.1 |
| 7 | R | 1 | 7.2/9.4/9.8 |
| 8 | F | 0 | 7.8/10.0/10.3 |
| 9 | F | R | 8.3/10.4/10.7 |
| 10 | F | F | 8.7/10.7/10.9 |
| 11 | F | 1 | 9.1/11.1/11.2 |
| 12 | 1 | 0 | 9.4/11.3/11.3 |
| 13 | 1 | R | 9.7/11.5/11.5 |
| 14 | 1 | F | 10.0/11.7/11.6 |
| 15 | 1 | 1 | 10.2/11.8/11.7 |