JAJSW85 February 2025 TUSB1146-Q1
PRODUCTION DATA
TUSB1146-Q1 は、任意のモード(USB のみから 4DP、4DP から USB+2DP など)間で遷移を行えます。USB-C 規格では、代替モードに入る前または退出する前に、USB セーフ状態に遷移することが求められます。USB セーフ状態は、USB と代替モード間の遷移時に、DFP、UFP、およびアクティブ ケーブルの SBU1/2 と SSTX/SSRX の電気的状態を定義します。したがって、4 レーンの DP モードに入る前または退出する前に、TI は最初に無効状態(CTLSEL = 2'b00 または (CTL0 ピン = 0 かつ CTL1 ピン = 0))に遷移することを推奨します。
図 6-1 推奨モード遷移