JAJSW85 February 2025 TUSB1146-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小値 | 公称値 | 最大値 | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| USB3.2 | ||||||
| tIDLEEntry | U0 から電気的アイドルまでの遅延 | 図 6-4 を参照してください | 10 | ns | ||
| tIDELExit_U1 | U1 既存時間:電気的アイドルのブレークから LFPS の転送まで | 図 6-4 を参照してください | 6 | ns | ||
| tIDLEExit_U2U3 | U2/U3 終了時間:電気的アイドル状態のブレークから LFPS の転送まで | 図 6-4 を参照してください | 10 | μs | ||
| tRXDET_INTVL | 切断中の RX 検出間隔 | 12 | ms | |||
| tIDLEExit_DISC | 切断終了時間 | 10 | μs | |||
| tExit_SHTDN | シャットダウン終了時間 | 1 | ms | |||
| tAEQ_FULL_DONE | フル AEQ モードでの動作時に最適な EQ 設定を得るための最大時間。 | 300 | μs | |||
| tAEQ_FAST_DONE | 高速 AEQ モードでの動作時に適切な EQ 設定を決定するための最大時間。 | 60 | μs | |||
| tDIFF_DLY | 差動伝搬遅延 | 図 6-3 を参照してください | 300 | ps | ||
| tR、tF | 出力立ち上がり / 立ち下がり時間 | 出力ピンから 1.7 インチで測定された差動電圧の20%~80% 図 6-5を参照してください。 | 40 | ps | ||
| tRF_MM | 出力立ち上がり / 立ち下がり時間の不一致 | 出力ピンから 1.7 インチで測定された差動電圧の20%~80% | 2.6 | ps | ||
| パワーアップ | ||||||
| tD_PG | VCC (min) から内部パワー グッドが High にアサートされるまで | 図 6-10 を参照してください | 27 | ms | ||
| tCFG_SU | CFG(1) ピンの設定(2) | 図 6-10 を参照してください | 800 | μs | ||
| tCFG_HD | CFG(1) ピン ホールド | 図 6-10 を参照してください | 10 | μs | ||
| tCTL_DB | CTL[1:0] と FLIP ピンのデバウンス | 図 6-10 を参照してください | 16 | ms | ||