JAJSW85 February 2025 TUSB1146-Q1
PRODUCTION DATA
TUSB1146-Q1 は、I2C_EN が “0” でない場合、または I2C_EN が “F” かつ EQ0 が “0” かつ EQ1 が “0” の場合に I2C モードになります。GPIO モードで定義されているのと同じ構成が、I2C モードでも使用できます。TUSB1146-Q1 の USB 3.2 および DisplayPort の構成は、表 6-5 に基づいて制御されます。表 6-6 に基づいて、AUXp および AUXn と SBU1 または SBU2 とのマッピングが制御されます。
| レジスタ | TUSB1146-Q1 構成 | VESA DisplayPort ALT モード DFP_D 設定 | ||
|---|---|---|---|---|
| CTLSEL1 | CTLSEL0 | FLIPSEL | ||
| 0 | 0 | 0 | パワーダウン | — |
| 0 | 0 | 1 | パワーダウン | — |
| 0 | 1 | 0 | 1 ポート USB 3.2 ― フリップ機能なし | — |
| 0 | 1 | 1 | 1 ポート USB 3.2 ― フリップ機能あり | — |
| 1 | 0 | 0 | 4 レーン DP – フリップ機能なし | C と E |
| 1 | 0 | 1 | 4 レーン DP – フリップ機能あり | C と E |
| 1 | 1 | 0 | 1 ポート USB 3.2 + 2 レーン DisplayPort ― フリップ機能なし | D |
| 1 | 1 | 1 | 1 ポート USB 3.2 + 2 レーン DisplayPort ― フリップ機能あり | D |
| レジスタ | マッピング | |||
|---|---|---|---|---|
| AUX_SBU_OVR1 | AUX_SBU_OVR0 | CTLSEL1 | FLIPSEL | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | AUXp → SBU1 AUXn → SBU2 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | AUXp → SBU2 AUXn → SBU1 |
| 0 | 0 | 0 | X | オープン |
| 0 | 1 | X | X | AUXp → SBU1 AUXn → SBU2 |
| 1 | 0 | X | X | AUXp → SBU2 AUXn → SBU1 |
| 1 | 1 | X | X | オープン |