JAJSW85 February 2025 TUSB1146-Q1
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 レベル入力 | ||||||
| IIH | High レベル入力電流 | VCC = 3.6V、VIN = 3.6V | 20 | 60 | µA | |
| IIL | Low レベル入力電流 | VCC = 3.6V、VIN = 0V | -100 | -40 | µA | |
| 4 レベル VTH | スレッショルド 0/R | VCC = 3.3V | 0.55 | V | ||
| 4 レベル VTH | スレッショルド R/Float | VCC = 3.3V | 1.65 | V | ||
| 4 レベル VTH | スレッショルド Float/1 | VCC = 3.3V | 2.7 | V | ||
| RPU | 内部プルアップ抵抗 | 48 | kΩ | |||
| RPD | 内部プルダウン抵抗 | 98 | kΩ | |||
| 2 ステート CMOS 入力 (CTL0、CTL1、FLIP)。CTL0 と FLIP はフェイルセーフです。 | ||||||
| VIH | High レベル入力電圧 | VCC = 3.0 V | 2 | 3.6 | V | |
| VIL | Low レベル入力電圧 | VCC = 3.6 V | 0 | 0.8 | V | |
| RPD | HPDIN、CADSNK の内部プルダウン抵抗 | 300 | 500 | 600 | kΩ | |
| RPD | CTL1 の内部プルダウン抵抗 | 300 | 400 | 600 | kΩ | |
| IIH_CTL1 | CTL1 の High レベル入力電流 | VIN = 3.6V | -12 | 12 | µA | |
| IIL_CTL1 | CTL1 の Low レベル入力電流 | VIN = GND、VCC = 3.6V | -1 | 1 | µA | |
| IIH _HPD_CAD | HPDIN、CADSNK の High レベル入力電流 | VIN = 3.6V | -11 | 11 | µA | |
| IIL_HPD_CAD | HPDIN、CADSNK の Low レベル入力電流 | VIN = GND、VCC = 3.6V | -1 | 1 | µA | |
| IIH_CTL0_FLIP | CTL0 および FLIP の High レベル入力電流 | VIN = 3.6V、I2C_EN = 0 | -1 | 2 | µA | |
| IIL_CTL0_FLIP | CTL0 および FLIP の Low レベル入力電流 | VIN = GND、VCC = 3.6V、I2C_EN = 0、 | -1 | 1 | µA | |
| I2C 制御ピン (SCL、SDA) | ||||||
| VIH_3p3V | 3.3V の I2C レベルに構成したときの High レベル入力電圧 | I2C_EN = 1 | 2.0 | 3.6 | V | |
| VIL_3p3V | 3.3V の I2C レベルに構成したときの Low レベル入力電圧 | I2C_EN = 1 | 0 | 0.8 | V | |
| VIH_1p8V | 1.8V の I2C レベルに構成したときの High レベル入力電圧 | I2C_EN = F | 1.2 | V | ||
| VIL_1p8V | 1.8V の I2C レベルに構成したときの Low レベル入力電圧 | I2C_EN = F | 0 | 0.6 | V | |
| VOL | Low レベル出力電圧 | I2C_EN = 0、IOL = 6mA | 0 | 0.4 | V | |
| IOL | Low レベル出力電流 | I2C_EN = 0、VOL = 0.4V | 20 | mA | ||
| II(I2C) | 入力電流 | 0.1 × V (I2C) < 入力電圧 < 3.3V | -1 | 1 | µA | |
| CI(I2C) | 入力容量 | 10 | pF | |||
| C(I2C_FM+_BUS) | FM+(1MHz) での I2C バス容量 | 150 | pF | |||
| C(I2C_FM_BUS) | FM (400kHz) での I2C バス容量 | 150 | pF | |||
| R(EXT_I2C_FM+) | FM+(1MHz) で動作時の SDA と SCL の両方の外付け抵抗 | C(I2C_FM+_BUS) = 150pF | 620 | 820 | 910 | Ω |
| R(EXT_I2C_FM) | FM+(400kHz) で動作時の SDA と SCL の両方の外付け抵抗 | C(I2C_FM_BUS) = 150pF | 620 | 1500 | 2200 | Ω |