JAJSW85 February 2025 TUSB1146-Q1
PRODUCTION DATA
TUSB1146-Q1 には、イコライゼーション ゲインを制御し、TUSB1146-Q1 をさまざまな動作モードに設定するための 4 レベル入力ピン(I2C_EN、EQ[1:0]、DPEQ[1:0]、SSEQ[1:0])があります。これらの 4 レベル入力は、抵抗分圧回路を使用して 4 つの有効なレベルを設定し、より広範な制御設定を可能にします。内部プルアップ抵抗およびプルダウン抵抗が実装されています。これらの内部抵抗は、外部抵抗と組み合わせることで、所定の電圧レベルを実現します。
| レベル | 設定 |
|---|---|
| 0 | 1KΩ(許容誤差 5%)の抵抗を GND に接続します。 |
| R | 20KΩ(許容誤差 5%)の抵抗を GND に接続します。 |
| F | フロート (ピンはオープンのままにする) |
| 1 | 1KΩ 5% を VCC に接続。 |
すべての 4 レベル入力は、内部リセットの立ち上がりエッジ後にラッチされます。tcfg_hd の後、消費電力を削減するため、内部プルアップおよびプルダウン抵抗を絶縁します。