JAJSW85 February 2025 TUSB1146-Q1
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USB Gen 2 差動レシーバ (RX1p/n、RX2p/n、SSTXp/n) | ||||||
| V(RX-DIFF-PP) | 入力差動ピーク ツー ピーク電圧スイングの線形ダイナミックレンジ | AC 結合の差動ピーク ツー ピーク信号を、リファレンス チャネルを通過した CTLE 後で測定 | 1200 | mVppd | ||
| V(RX-DC-CM) | レシーバの同相電圧バイアス (DC) | 0 | V | |||
| VRX_CM-INST | 次の動作状態での最大瞬時 RX DC 同相電圧変化:オフからオン、無効から接続解除、U3 から接続解除。 | 200kΩ 負荷を使用して、AC 結合コンデンサのリドライバ以外の側で測定。 | –500 | 1000 | mV | |
| VRX_CM-INST | 次の動作状態での最大瞬時 RX DC 同相電圧変化:接続解除から U0、U0 から U3、U3 から U0。 | 50Ω 負荷を使用して、AC 結合コンデンサのリドライバ以外の側で測定。 | –300 | 1000 | mV | |
| R(RX-DIFF-DC) | 差動入力インピーダンス (DC) | TXP/TXN で USB3 デバイスが検出された後に存在 | 72 | 90 | 120 | Ω |
| R(RX-CM-DC) | レシーバの DC コモン モード インピーダンス | TXP/TXN で USB3 デバイスが検出された後に存在 | 18 | 30 | Ω | |
| Z(RX-HIGH-IMP-DC-POS) | 終端がディスエーブルの場合のコモン モード入力インピーダンス (DC) | TXP/TXN で USB3 デバイスが検出されない場合に存在。GND に対して 0V~500mV の範囲にわたって測定。 | 25 | kΩ | ||
| V(SIGNAL-DET-DIFF-PP) | 入力差動ピーク ツー ピーク信号検出のアサート レベル | 10Gbps で、入力損失なし、PRBS7 パターン | 90 | mVppd | ||
| V(RX-IDLE-DET-DIFF-PP) | 入力差動ピーク ツー ピーク信号検出のデアサート レベル | 10Gbps で、入力損失なし、PRBS7 パターン | 70 | mVppd | ||
| V(RX-LFPS-DET-DIFF-PP) | 低周波数周期信号 (LFPS) 検出スレッショルド | VCC = 3.3V、25℃ ≤ TA ≤105℃、25MHz および 300mVppd VIN でテスト、最小値未満はスケルチ | 100 | 300 | mVppd | |
| V(RX-CM-AC-P) | ピーク RX AC 同相電圧 | パッケージピンで測定 | 150 | mVppd | ||
| RL(RX-DIFF) | 差動リターン ロス | 90Ω で 50MHz から 1.25GHz、 | -19 | dB | ||
| RL(RX-DIFF) | 差動リターン ロス | 90Ω で 5GHz、 | -7 | dB | ||
| RL(RX-CM) | 同相リターン ロス | 90Ω で 50MHz から 5GHz、 | -7 | dB | ||
| EQ_SSTX0 | 100MHz での SSTX レシーバ イコライゼーション | FLIPSEL = 0、SSEQ_SEL = 0、 | 1.8 | dB | ||
| EQ_SSTX0 | 100MHz での SSTX レシーバ イコライゼーション | FLIPSEL = 1、SSEQ_SEL = 0、 | 2.1 | dB | ||
| EQ_SSTX15 | 100MHz での SSTX レシーバ イコライゼーション | FLIPSEL = 0、SSEQ_SEL = 15、 | 3.6 | dB | ||
| EQ_SSTX15 | 100MHz での SSTX レシーバ イコライゼーション | FLIPSEL = 1、SSEQ_SEL = 15、 | 4.0 | dB | ||
| EQ_SSTX15 | 2.5GHz での SSTX レシーバ イコライゼーション | FLIPSEL = 0、SSEQ_SEL = 15、 | 12.0 | dB | ||
| EQ_SSTX15 | 2.5GHz での SSTX レシーバ イコライゼーション | FLIPSEL = 1、SSEQ_SEL = 15、 | 12.2 | dB | ||
| EQ_SSTX15 | 5GHz での SSTX レシーバ イコライゼーション | FLIPSEL = 0、SSEQ_SEL = 15、 | 14.5 | dB | ||
| EQ_SSTX15 | 5GHz での SSTX レシーバ イコライゼーション | FLIPSEL = 1、SSEQ_SEL = 15、 | 14.5 | dB | ||
| EQ_RX0 | 100MHz での RX1 レシーバ イコライゼーション | FLIPSEL = 0、EQ1_SEL = 0、 | 1.7 | dB | ||
| EQ_RX15 | 100MHz での RX1 レシーバ イコライゼーション | FLIPSEL = 0、EQ1_SEL = 15、 | 3.5 | dB | ||
| EQ_RX15 | 2.5GHz での RX1 レシーバ イコライゼーション | FLIPSEL = 0、EQ1_SEL = 15、 | 11.6 | dB | ||
| EQ_RX15 | 5GHz での RX1 レシーバ イコライゼーション | FLIPSEL = 0、EQ1_SEL = 15、 | 14.1 | dB | ||
| EQ_RX0 | 100MHz での RX2 レシーバ イコライゼーション | FLIPSEL = 1、EQ2_SEL = 0、 | 2.0 | dB | ||
| EQ_RX15 | 100MHz での RX2 レシーバ イコライゼーション | FLIPSEL = 1、EQ2_SEL = 15、 | 3.8 | dB | ||
| EQ_RX15 | 2.5GHz での RX2 レシーバ イコライゼーション | FLIPSEL = 1、EQ2_SEL = 15、 | 11.4 | dB | ||
| EQ_RX15 | 5GHz での RX2 レシーバ イコライゼーション | FLIPSEL = 1、EQ2_SEL = 15、 | 13.4 | dB | ||
| CAC-USB1 | SSTX に外部 AC カップリング コンデンサが必要 | 75 | 265 | nF | ||
| CAC-USB2 | RX1 および RX2 にオプションの外部 AC カップリング コンデンサを接続可能。 | 297 | 363 | nF | ||
| USB Gen 2 差動トランスミッタ (TX1p/n、TX2p/n、SSRXp/n) | ||||||
| VTX(DIFF-PP) | トランスミッタのダイナミック差動電圧スイング範囲。 | 1200 | mVppd | |||
| VTX(RCV-DETECT) | レシーバの検出中に許容される電圧の変化量 | TA = 25℃時、 | 600 | mV | ||
| VTX-CM-INST | 次の動作状態での最大瞬時 TX DC 同相電圧変化: オフからオン、オンからオフ、無効から接続解除、U3 から接続解除。 | 200kΩ 負荷を使用して、AC 結合コンデンサのリドライバ以外の側でシングル エンドを測定。 | -500 | 1000 | mV | |
| VTX-CM-INST | 次の動作状態での最大瞬時 TX DC 同相電圧変化: 接続解除から U0、U0 から U2/U3、U2/U3 から U0。 | 50Ω 負荷を使用して、AC 結合コンデンサのリドライバ以外の側でシングル エンドを測定。 | -300 | 1000 | mV | |
| VTX(CM-IDLE-DELTA) | U2/U3 で LFPS をアクティブに送信していない状態でのトランスミッタのアイドル同相電圧変化 | -300 | 600 | mV | ||
| VTX(DC-CM) | トランスミッタの同相電圧バイアス (DC) | 0.5 | 1.1 | V | ||
| VTX(CM-AC-PP-ACTIVE) | Tx AC 同相電圧 (アクティブ時) | 時間と振幅の両方に関する Txp + Txn からの最大不一致 | 100 | mVpp | ||
| VTX(IDLE-DIFF-AC-PP) | AC 電気的アイドル時の差動ピーク ツー ピーク出力電圧 | DC 成分を除去するハイパス フィルタ (HPF) 後のパッケージ ピンの場合、HPF = 1/LPF、RX 端子に AC または DC 信号を印加しない。 | 0 | 10 | mV | |
| VTX(IDLE-DIFF-DC) | DC 電気的アイドル時の差動出力電圧 | AC 成分を除去するローパス フィルタ (LPF) 後のパッケージ ピンの場合、LPF = 1/HPF、RX 端子に AC または DC 信号を印加しない。 | 0 | 14 | mV | |
| VTX(CM-DC-ACTIVE-IDLE-DELTA) | U1 と U0 との間の絶対 DC 同相電圧 | パッケージ ピンの場合 | 200 | mV | ||
| RTX(DIFF) | ドライバの差動インピーダンス | 72 | 90 | 120 | Ω | |
| RTX(CM) | ドライバのコモン モード インピーダンス | 0V~500mV の AC グランドを基準として測定 |
18 | 30 | Ω | |
| VSSRX-LIMITED-VODL0 | 制限付きリドライバと LINR_L0 用に構成した場合の SSRX 差動ピーク ツー ピーク電圧 | TX_PRESHOOT_EN = 0、TX_DEEMPHASIS_EN = 0、 | 725 | mVppd | ||
| VSSRX-LIMITED-VODL1 | 制限付きリドライバと LINR_L1 用に構成した場合の SSRX 差動ピーク ツー ピーク電圧 | TX_PRESHOOT_EN = 0、TX_DEEMPHASIS_EN = 0、 | 850 | mVppd | ||
| VSSRX-LIMITED-VODL2 | 制限付きリドライバと LINR_L2 用に構成した場合の SSRX 差動ピーク ツー ピーク電圧 | TX_PRESHOOT_EN = 0、TX_DEEMPHASIS_EN = 0、 | 1000 | mVppd | ||
| VSSRX-LIMITED-VODL3 | 制限付きリドライバと LINR_L3 用に構成した場合の SSRX 差動ピーク ツー ピーク電圧 | TX_PRESHOOT_EN = 0、TX_DEEMPHASIS_EN = 0、 | 1100 | mVppd | ||
| VSSRX-DE-RATIO0 | 制限付きリドライバおよびディエンファシスがイネーブルになるように構成されている場合の SSRX ディエンファシス。 | TX_PRESHOOT_EN = 0、TX_DEEMPHASIS_EN = 1、TX_DEEPHASIS = 2'b00、USB_SSRX_VOD = 2'b00 (LINR_L3)、 | -1.5 | dB | ||
| VSSRX-DE-RATIO1 | 制限付きリドライバおよびディエンファシスがイネーブルになるように構成されている場合の SSRX ディエンファシス。 | TX_PRESHOOT_EN = 0、TX_DEEMPHASIS_EN = 1、TX_DEEPHASIS = 2'b01、USB_SSRX_VOD = 2'b00 (LINR_L3)、 | -2.1 | dB | ||
| VSSRX-DE-RATIO2 | 制限付きリドライバおよびディエンファシスがイネーブルになるように構成されている場合の SSRX ディエンファシス。 | TX_PRESHOOT_EN = 0、TX_DEEMPHASIS_EN = 1、TX_DEEPHASIS = 2'b10、USB_SSRX_VOD = 2'b00 (LINR_L3)、 | -3.2 | dB | ||
| VSSRX-DE-RATIO3 | 制限付きリドライバおよびディエンファシスがイネーブルになるように構成されている場合の SSRX ディエンファシス。 | TX_PRESHOOT_EN = 0、TX_DEEMPHASIS_EN = 1、TX_DEEPHASIS = 2'b11、USB_SSRX_VOD = 2'b00 (LINR_L3)、 | -3.8 | dB | ||
| VSSRX-PRESH-RATIO0 | 制限付きリドライバおよびプリシュートがイネーブルになるようにように構成されている場合の SSRX プリシュート レベル。 | TX_PRESHOOT_EN = 1、TX_DEEMPHASIS_EN = 0、TX_PRESHOOT = 2'b00、USB_SSRX_VOD = 2'b00 (LINR_L3)、 | 1.5 | dB | ||
| VSSRX-PRESH-RATIO1 | 制限付きリドライバおよびプリシュートがイネーブルになるようにように構成されている場合の SSRX プリシュート レベル。 | TX_PRESHOOT_EN = 1、TX_DEEMPHASIS_EN = 0、TX_PRESHOOT = 2'b01、USB_SSRX_VOD = 2'b00 (LINR_L3)、 | 2.0 | dB | ||
| VSSRX-PRESH-RATIO2 | 制限付きリドライバおよびプリシュートがイネーブルになるようにように構成されている場合の SSRX プリシュート レベル。 | TX_PRESHOOT_EN = 1、TX_DEEMPHASIS_EN = 0、TX_PRESHOOT = 2'b10、USB_SSRX_VOD = 2'b00 (LINR_L3)、 | 2.3 | dB | ||
| VSSRX-PRESH-RATIO3 | 制限付きリドライバおよびプリシュートがイネーブルになるようにように構成されている場合の SSRX プリシュート レベル。 | TX_PRESHOOT_EN = 1、TX_DEEMPHASIS_EN = 0、TX_PRESHOOT = 2'b11、USB_SSRX_VOD = 2'b00 (LINR_L3)、 | 2.8 | dB | ||
| ITX(SHORT) | TX 短絡電流 | TX± は GND へ短絡 | 40 | mA | ||
| RLTX(DIFF) | 差動リターン ロス | 50MHz~1.25GHz (90Ω 時) | -20 | dB | ||
| RLTX(DIFF) | 差動リターン ロス | 90Ω で 5GHz | -13 | dB | ||
| RLTX(CM) | 同相リターン ロス | 50MHz~5GHz (90Ω 時) | -6.5 | dB | ||
| CTX-AC(COUPLING) | 必須の外付け AC カップリング コンデンサ | 75 | 265 | nF | ||
| AC の特性 | ||||||
| クロストーク | TX と RX 信号のペア間の差動クロストーク | 5GHz 時、EQ = 0、 | -34 | dB | ||
| CPLF-LINRL0 | LINR_L0 設定時の低周波数における -1dB 圧縮ポイント。 | 100MHz、200mVpp < VID < 1200mVpp、EQ = 0 | 750 | mVppd | ||
| CPHF-LINRL0 | LINR_L0 設定時の高周波数における -1dB 圧縮ポイント。 | 5GHz、200mVpp < VID < 1200mVpp、EQ = 0 | 675 | mVppd | ||
| CPLF-LINRL1 | LINR_L1 設定時の低周波数における -1dB 圧縮ポイント。 | 100MHz、200mVpp < VID < 1200mVpp、EQ = 0 | 850 | mVppd | ||
| CPHF-LINRL1 | LINR_L1 設定時の高周波数における -1dB 圧縮ポイント。 | 5GHz、200mVpp < VID < 1200mVpp、EQ = 0 | 740 | mVppd | ||
| CPLF-LINRL2 | LINR_L2 設定時の低周波数における -1dB 圧縮ポイント。 | 100MHz、200mVpp < VID < 1200mVpp、EQ = 0 | 975 | mVppd | ||
| CPHF-LINRL2 | LINR_L2 設定時の高周波数における -1dB 圧縮ポイント。 | 5GHz、200mVpp < VID < 1200mVpp、EQ = 0 | 800 | mVppd | ||
| CPLF-LINRL3 | LINR_L3 設定時の低周波数における -1dB 圧縮ポイント。 | 100MHz、200mVpp < VID < 1200mVpp、EQ = 0 | 1050 | mVppd | ||
| CPHF-LINRL3 | LINR_L3 設定時の高周波数における -1dB 圧縮ポイント。 | 5GHz、200mVpp < VID < 1200mVpp、EQ = 0 | 775 | mVppd | ||
| tTX_DJ | TX 出力の確定的残留ジッタ | VID = 1Vppd、最適な EQ 設定、12 インチ プリチャネル (5GHz で SDD21 = –8.2dB)、1.6 インチ ポスト チャネル (5GHz で SDD21 = –1.8dB)、PRBS7、10Gbps で USB3 | 0.1 | UI | ||
| tTX_DJ | TX 出力の確定的残留ジッタ | VID = 0.8Vppd、最適な EQ 設定、12 インチ プリチャネル (5GHz で SDD21 = –8.2dB)、1.6 インチ ポスト チャネル (5GHz で SDD21 = –1.8dB)、PRBS7、10Gbps で DP | 0.1 | UI | ||
| DisplayPort レシーバ(DP[3:0]p/n) | ||||||
| VID(PP) | ピーク ツー ピークの入力差動ダイナミック電圧範囲 | 1400 | V | |||
| VIC | 入力同相電圧 | 0.8 | 1.75 | 2 | V | |
| VRX_CM-INST | 次の動作状態での最大瞬時 RX DC 同相電圧変化: オフからオン、ディスエーブルから 4DP 低電力、4DP アクティブからディスエーブル。(1) | 200kΩ 負荷を使用して、AC 結合コンデンサのリドライバ以外の側でシングル エンドを測定。 | -1200 | 1000 | mV | |
| VRX_CM-INST | 次の動作状態での最大瞬時 RX DC 同相電圧変化: ディスエーブルから 4DP アクティブ (D0)、D0 から D3、D3 から D0。 | 50Ω 負荷を使用して、AC 結合コンデンサのリドライバ以外の側でシングル エンドを測定。 | -500 | 1000 | mV | |
| dR | データ レート | 10 | Gbps | |||
| R(ti) | 入力終端抵抗 | 72 | 90 | 110 | Ω | |
| C(AC) | 必須の外付け AC カップリング コンデンサ | 75 | 265 | nF | ||
| EQ_DP0 | 100MHz での DP0 レシーバ イコライゼーション | FLIPSEL = 0、DP0EQ_SEL = 0、 | -0.2 | dB | ||
| EQ_DP15 | 100MHz での DP0 レシーバ イコライゼーション | FLIPSEL = 0、DP0EQ_SEL = 15 | 2.3 | dB | ||
| EQ_DP0 | 4.05GHz での DP0 レシーバ イコライゼーション | FLIPSEL = 0、DP0EQ_SEL = 0、 | 0.6 | dB | ||
| EQ_DP15 | 4.05GHz での DP0 レシーバ イコライゼーション | FLIPSEL = 0、DP0EQ_SEL = 15 | 14.5 | dB | ||
| EQ_DP15 | 5GHz での DP0 レシーバ イコライゼーション | FLIPSEL = 0、DP0EQ_SEL = 15 | 14.4 | dB | ||
| DisplayPort トランスミッタ (TX1p/n、TX2p/n、RX1p/n、RX2p/n) | ||||||
| VTX-CM-INST | 次の動作状態での最大瞬時 TX DC 同相電圧変化:ディスエーブルから 4DP アクティブ (D0)、D0 から D3、D3 から D0。 | 50Ω 負荷を使用して、AC 結合コンデンサのリドライバ以外の側で測定。 | -500 | 1000 | mV | |
| VTX-CM-INST | 次の動作状態での最大瞬時 TX DC 同相電圧変化:ディスエーブルから 4DP 低電力、4DP アクティブからディスエーブル | 200kΩ 負荷を使用して、AC 結合コンデンサのリドライバ以外の側で測定。 | -1000 | 1000 | mV | |
| VTX(DC-CM) | トランスミッタの同相電圧バイアス (DC) | 0.6 | 1 | V | ||
| RTX(DIFF) | ドライバの差動インピーダンス | 72 | 90 | 120 | Ω | |
| AUXp または AUXn と SBU1 または SBU2 | ||||||
| RON | 出力オン抵抗 | VCC = 3.3V、AUXp の VI = 0V~0.4V、 AUXn の VI = 2.7V~3.6V |
6 | Ω | ||
| ΔRON | ペア内でのオン抵抗の不整合 | VCC = 3.3V、AUXP の VI = 0V~0.4V、 AUXN の VI = 2.7V~3.6V |
1.0 | Ω | ||
| RON(FLAT) | オン抵抗の平坦性 (RON の最大値 – RON の最小値) は、VCC と温度が同じ状況で測定 | VCC = 3.3V、AUXp の VI = 0V~0.4V、 AUXn の VI = 2.7V~3.6V |
1.0 | Ω | ||
| V(AUXP_DC_CM) | AUXp と SBU1 の AUX チャネル DC 同相電圧。 | VCC = 3.3V、 | 0 | 0.4 | V | |
| V(AUXN_DC_CM) | AUXn と SBU2 の AUX チャネル DC 同相電圧 | VCC = 3.3V、 | 2.7 | 3.6 | V | |