自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り) (1)
|
|
最小値 |
最大値 |
単位 |
| 電源電圧範囲 |
VCC |
-0.3 |
4 |
V |
| 任意の入力または出力ピンの電圧範囲 |
正入力と負入力との間の差動電圧 |
-2.5 |
2.5 |
V |
| 差動入力での電圧 |
-0.5 |
4 |
V |
| CMOS 入力 |
-0.5 |
4 |
V |
| 最大接合部温度、TJ |
|
-40 |
125 |
℃ |
| 保管温度、Tstg |
-65 |
150 |
℃ |
(1) 「絶対最大定格」の範囲外の動作は、デバイスの永続的な損傷の原因となる可能性があります。「絶対最大定格」は、これらの条件において、または「推奨動作条件」に示された値を超える他のいかなる条件でも、本製品が正しく動作することを意味するものではありません。「絶対最大定格」の範囲内であっても「推奨動作条件」の範囲外で使用すると、デバイスが完全に機能しない可能性があり、デバイスの信頼性、機能、性能に影響を及ぼし、デバイスの寿命を縮める可能性があります。