JAJSW85 February 2025 TUSB1146-Q1
PRODUCTION DATA
この設計例では、 表 8-1 に示すパラメータを使用します。
| パラメータ | 値 | |
|---|---|---|
| USB3 プリチャネル A から B PCB へのパターン長、XAB。図 8-1 を参照してください。 | 2インチ ≤ XAB ≤ 10 インチ – [(XEF または XGH)のうちの最大値)] | |
| DP プリチャネル C から D への PCB パターン長、XCD。図 8-1 を参照してください。 | 2.5インチ ≤ XCD ≤ 10 インチ – [(XEF または XGH)のうちの最大値)] | |
| USB および DP のポストチャネル E から F 間の PCB トレース長、XEF。図 8-1 を参照してください。 | 最大 4 インチ | |
| USB および DP のポストチャネル G から H 間の PCB トレース長、XGH。図 8-1 を参照してください。 | 最大 4 インチ | |
| USB-C レセプタクルから ESD コンポーネントまでの最大距離、LESD | 0.5inches | |
| ESD 成分から直列抵抗(RESD)の最大距離、LR_ESD。 | 0.25inches | |
| CAC-USB1 AC 結合コンデンサ(75nF ~ 265nF) | 220nF | |
| CAC-USB2 AC 結合コンデンサ(297nF ~ 363nF) | オプション:
| |
| オプションの RRX 抵抗(220kΩ±5%) | 220kΩ | |
| CAC-DP AC 結合コンデンサ(75nF ~ 265nF) | 220nF | |
| RESD (0Ω ~ 2.2Ω) | 1Ω | |
| VCC 電源(3V ~ 3.6V) | 3.3V | |
| I2C モードまたは GPIO モード | I2C モード。(I2C_EN pin != "0") | |
| 1.8V または 3.3V I2C インターフェイス | 3.3V I2C。1KΩ 抵抗を使用して I2C_EN ピンを 3.3V にプルアップします。 | |