JAJSW85 February 2025 TUSB1146-Q1
PRODUCTION DATA
| ピン | I/O | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 番号 | ||
| DP0p | 1 | 差動 I | DisplayPort レーン 0 の DP 差動正入力。 |
| DP0n | 2 | 差動 I | DisplayPort レーン 0 の DP 差動負入力。 |
| DP1p | 4 | 差動 I | DisplayPort レーン 1 の DP 差動正入力。 |
| DP1n | 5 | 差動 I | DisplayPort レーン 1 の DP 差動負入力。 |
| DP2p | 7 | 差動 I | DisplayPort レーン 2 の DP 差動正入力。 |
| DP2n | 8 | 差動 I | DisplayPort レーン 2 の DP 差動負入力。 |
| DP3p | 10 | 差動 I | DisplayPort レーン 3 の DP 差動正入力。 |
| DP3n | 11 | 差動 I | DisplayPort レーン 3 の DP 差動負入力。 |
| RX1n | 23 | 差動 I/O | DisplayPort の差動負出力、USB3.2 ダウンストリーム側ポートの場合の差動負入力。 |
| RX1p | 22 | 差動 I/O | DisplayPort の差動正出力と、USB3.2 ダウンストリーム側ポートの差動正入力。 |
| TX1n | 26 | 差動 O | DisplayPort または USB3.2 ダウンストリーム側ポートの差動負出力。 |
| TX1p | 25 | 差動 O | DisplayPort または USB 3.2 ダウンストリーム側ポートの差動正出力。 |
| TX2p | 29 | 差動 O | DisplayPort または USB 3.2 ダウンストリーム側ポートの差動正出力。 |
| TX2n | 28 | 差動 O | DisplayPort または USB 3.2 ダウンストリーム側ポートの差動負出力。 |
| RX2p | 32 | 差動 I/O | DisplayPort の差動正出力と、USB3.2 ダウンストリーム側ポートの差動正入力。 |
| RX2n | 31 | 差動 I/O | DisplayPort の差動負出力、USB3.2 ダウンストリーム側ポートの場合の差動負入力。 |
| SSTXp | 40 | 差動 I | USB3.2 アップストリーム側ポートの差動正入力。 |
| SSTXn | 39 | 差動 I | USB3.2 アップストリーム側ポートの差動負入力。 |
| SSRXp | 37 | 差動 O | USB3.2 アップストリーム側ポートの差動正出力。 |
| SSRXn | 36 | 差動 O | USB3.2アップストリーム側ポートの差動負出力。 |
| EQ1 | 27 | 4 レベル I | このピンを EQ0 とともに使用する場合、USBレシーバ イコライザ ゲインを、下流側の RX1 および RX2 用に設定します。イコライゼーション設定の詳細については、表 6-7 を参照してください。 |
| EQ0 | 30 | 4 レベル I | このピンを EQ1 とともに使用する場合、USBレシーバ イコライザ ゲインを、下流側の RX1 および RX2 用に設定します。イコライゼーション設定の詳細については、表 6-7 を参照してください。 |
| CAD_SNK/RSVD1(1) | 21 | I/O (PD) |
I2C_EN ! = 0 の場合、このピンは予約済みです。未使用時は、オープンのままにしてください。I2C_EN = 0 の場合、このピンは CAD_SNK(L = AUX スヌープが有効、H = AUX スヌープが無効で、すべてのレーンがアクティブ)です。 |
| HPDIN/RSVD2(1) | 24 | I/O (PD) |
I2C_EN ! = 0 の場合、このピンは予約済みです。未使用時は、オープンのままにしてください。I2C_EN = 0 の場合、このピンは DisplayPort シンクから受信したホットプラグ検出の入力です。HPDIN が Low の状態が 2ms を超えると、すべての DisplayPort レーンが無効になり、AUX-to-SBU スイッチは閉じたままとなります。 |
| I2C_EN | 9 | 4 レベル I | I2C プログラミング モードまたは GPIO プログラミング選択。 0 = GPIO モード(I2C 無効)、アダプティブ EQ 無効。 R = TI テスト モード(3.3V で I2C が有効) 、EQ0 = 「0」および EQ1 = 「0」のとき、F = I2C は 1.8V で有効。それ以外の場合、GPIO モード(I2C は有効)、アダプティブ EQ が有効。 1 = 3.3V で I2C が有効。 |
| SBU1 | 19 | I/O、CMOS | SBU1 の詳細を示します。TI では、このピンを Type-C レセプタクルの SBU1 ピンに DC 結合することを推奨します。GND との間に 2MΩ の抵抗も推奨されます。 |
| SBU2 | 18 | I/O、CMOS | SBU2 の詳細を示します。TI では、このピンを Type-C レセプタクルの SBU2 ピンに DC 結合することを推奨します。GND との間に 2MΩ の抵抗も推奨されます。 |
| AUXp | 16 | I/O、CMOS | AUXp。AC カップリング コンデンサを経由して DisplayPort ソースに接続された DisplayPort AUX の正の I/O。AC カップリング コンデンサに加えて、このピンと GND の間に 100K の抵抗も必要です。このピンは AUXN とともに TUSB1146-Q1 によって AUX スヌーピングに使用され、Type-C の方向に基づいて SBU1/2 にルーティングされます。 |
| AUXn | 17 | I/O、CMOS | AUXn。AC カップリング コンデンサを経由して DisplayPort ソースに接続された DisplayPort AUX の負の I/O。AC カップリング コンデンサに加えて、このピンで VCC(3.3V)との間に 100K の抵抗も必要です。このピンは AUXP とともに TUSB1146-Q1 によって AUX スヌーピングに使用され、Type-C の方向に基づいて SBU1/2 にルーティングされます。 |
| DPEQ1 | 34 | 4 レベル I | DisplayPort レシーバ EQ。DPEQ0 に加えて、このピンは DisplayPort レシーバのイコライゼーション ゲインを選択します。イコライゼーション設定の詳細については、表 6-9 を参照してください。 |
| DPEQ0/A1 | 6 | 4 レベル I | DisplayPort レシーバ EQ。DPEQ1 に加えて、このピンは DisplayPort レシーバのイコライゼーション ゲインを選択します。I2C_EN が「0」でない場合、このピンは TUSB1146-Q1 の I2 C アドレスも設定します。イコライゼーション設定の詳細については、表 6-9 を参照してください。 |
| SSEQ1 | 35 | 4 レベル I | SSEQ0 とともに、アップストリーム側の SSTXP/N の USB レシーバ イコライザ ゲインを設定します。イコライゼーション設定の詳細については、表 6-8 を参照してください。 |
| SSEQ0/A0 | 3 | 4 レベル I | SSEQ1 とともに、アップストリーム側の SSTXP/N の USB レシーバ イコライザ ゲインを設定します。I2C_EN が「0」でない場合、このピンは TUSB1146-Q1 の I2 C アドレスも設定します。イコライゼーション設定の詳細については、表 6-8 を参照してください。 |
| FLIP/SCL | 13 | 2 レベル I | I2C_EN = '0' のとき、これはフリップ制御ピンです。それ以外の場合、このピンは I2C クロックです。I2C クロックに使用する場合は、このピンを I2C コントローラの VCC I2C 電源にプルアップします。 |
| CTL0/SDA | 14 | 2 レベル I | I2C_EN ='0' のとき、これはUSB3スイッチ制御ピンです。それ以外の場合、このピンは I2C データです。I2C データに使用する場合は、このピンを I2C コントローラの VCC I2C 電源にプルアップします。 |
| CTL1/HPDIN | 15 | 2 レベル I (フェイルセーフ) (PD) |
DP Alt モード スイッチ制御ピン。I2C_EN =「0」のとき、このピンは DisplayPort 機能を有効化または無効化します。それ以外の場合、I2C_EN が「0」でない場合、DisplayPort 機能は I2C レジスタにより有効化および無効化されます。 L = DisplayPort は無効。 H = DisplayPort は有効。 I2C_EN が「0」でない場合、このピンは DisplayPort シンクから受信したホット プラグ検出の入力です。HPDIN が Low の状態が 2ms を超えると、すべての DisplayPort レーンが無効になり、AUX-to-SBU スイッチは閉じたままとなります。 |
| VCC | 12、20、33、38 | P | 3.3V 電源 |
| サーマル パッド | G | グランド | |