JAJSW85 February 2025 TUSB1146-Q1
PRODUCTION DATA
USB および DP の下流方向で TUSB1146-Q1 を設定するには、プレチャネル(XAB および XCD)の挿入損失(SDD21)を理解する必要があります。DPEQ[1:0] ピンおよび SSEQ[1:0] ピン、または SSEQ_SEL および DPEQx_SEL レジスタを、5GHz におけるプレチャネルの挿入損失レベルに設定してください。TI は、FR4トレースにおいて 5GHz で約 -1.0dB インチの挿入損失を目安にすることを推奨しています。この推奨に従い、USB(XAB)のプリチャネルが 8 インチの場合は、SSEQ を- 8dB にプログラムします。DP(XCD)のチャネル前挿入損失が 10インチである場合、DPEQ を -10dB にプログラムします。USB SSEQ の設定については 表 6-9 を参照し、DP EQ の設定については 表 6-8 を参照してください。