JAJA798 October 2024 TLV702 , TLV703 , TLV755P , TPS74401 , TPS7A13 , TPS7A14 , TPS7A20 , TPS7A21 , TPS7A49 , TPS7A52 , TPS7A53 , TPS7A53B , TPS7A54 , TPS7A57 , TPS7A74 , TPS7A83A , TPS7A84A , TPS7A85A , TPS7A91 , TPS7A92 , TPS7A94 , TPS7A96 , TPS7H1111-SP
古いデバイスでは、内部エラー アンプの同相電圧 (VCM) が理想的でないことにより、LDO レギュレータのターンオン応答で突然にステップが発生する可能性があります。この応答は、最新の LDO レギュレータではそれほど顕著ではありません。このステップ応答が発生する LDO レギュレータは、ランプ時間が短くなり、遅延時間が長くなります。最初のターンオン時における小さい電圧ステップのランプ レートは、LDO 帯域幅の関数であり、この値は LDO レギュレータごとに異なります。このランプ レートを得るには、システム負荷を印加した後に EVM から測定値をキャプチャするのが最善です。この測定方法を使用すると、デバイスの帯域幅をより正確に評価できます。