JAJA798 October 2024 TLV702 , TLV703 , TLV755P , TPS74401 , TPS7A13 , TPS7A14 , TPS7A20 , TPS7A21 , TPS7A49 , TPS7A52 , TPS7A53 , TPS7A53B , TPS7A54 , TPS7A57 , TPS7A74 , TPS7A83A , TPS7A84A , TPS7A85A , TPS7A91 , TPS7A92 , TPS7A94 , TPS7A96 , TPS7H1111-SP
図 2-1 に示す LDO アーキテクチャでは、VREF は、式 21 または 式 22 と書くことができます。高速充電時間中には、式 5 および 式 7 とともに 式 21 を使用します。切り替えイベント発生後は、式 13、式 15、式 22 および 式 23 を使用します。
t ≤ tCO の場合、式 21 を使用して VREF を計算します。
t > tCO の場合、式 22 を使用して VREFを計算します。
図 2-18 は、TPS7A96 (および低電流バージョンである TPS7A94) の立ち上がり時間を示しています。ここでは、NR/SS ピンとともに高精度電流リファレンスを使用しています。起動時に LDO は、高速充電回路を使用して VOUT を急速にオンにします。TPS7A94 および TPS7A96 は、FB_PG ピンおよび外部分圧抵抗回路を使用して VCO をプログラムできる独自の機能を備えています。EVM を使用したこのテストでは、外部 FB_PG 抵抗を使って VCO をプログラムして、97% × VOUT = 1.164V に設定しています。これらの LDO レギュレータは、ユニティ ゲイン フィードバックで動作するため、VTOP = 0V となります。
図 2-19 は、TPS7H1111 の立ち上がり時間を示しています。これは TPS7A94 および TPS7A96 と類似していますが、TPS7H1111 は、宇宙環境の電源デバイス向けに最適化されています。EVM を使用したこのテストでは、外部 FB_PG 抵抗を使って VCO をプログラムして、VOUT = 1.626V に設定しています。これらの LDO レギュレータは、ユニティ ゲイン フィードバックで動作するため、VTOP = 0V となります。
図 2-20 に、TPS7A57 EVM を使ったテストを示します。VCO は、内部で 97% × VOUT = 1.164V に設定されています。これらの LDO レギュレータは、ユニティ ゲイン フィードバックで動作するため、VTOP = 0V となります。
| RNR/SS = 8.06kΩ | VOUT = 1.2V |
| IFC = 2.1mA | INR/SS = 150µA |
| CNR/SS = 4.7µF | TPS7A96 EVM |
| RNR/SS = 24kΩ | IFC = 200µA | ||
| INR/SS = 50µA | VOUT = 1.2V | ||
| CNR/SS = 3.8µF | TPS7A57 |
| RNR/SS = 18kΩ | IFC = 2.1mA |
| INR/SS = 100µA | VOUT = 1.8V |
| CNR/SS = 4.7µF | TPS7H1111 EVM |