JAJA798 October 2024 TLV702 , TLV703 , TLV755P , TPS74401 , TPS7A13 , TPS7A14 , TPS7A20 , TPS7A21 , TPS7A49 , TPS7A52 , TPS7A53 , TPS7A53B , TPS7A54 , TPS7A57 , TPS7A74 , TPS7A83A , TPS7A84A , TPS7A85A , TPS7A91 , TPS7A92 , TPS7A94 , TPS7A96 , TPS7H1111-SP
図 2-1 に示す LDO アーキテクチャにおいて、高速充電回路が IFC を使用している場合、t > tCO の後、式 6 は 式 16 に書き換えることができます。式 11~式 15 および 式 16 を使って、これらの LDO レギュレータのターンオン時間を計算できます。
t ≤ tCO の場合、式 13 を使用して VFB(t) を計算します。
t > tCO の場合、式 16 を使用して VFB(t) を計算します。
TPS7A91 は、高精度電圧リファレンス、ロー パス NR フィルタ、さらにオプションとして RTOP 両端に外部 CFF コンデンサを使用し、また、定電流高速充電回路を内蔵しています。高速充電電流は、SS_CTRL ピンを使ってユーザーが選択できます。VCO は、VREF の 97% です。この測定には EVM を使用しました。