JAJA798 October 2024 TLV702 , TLV703 , TLV755P , TPS74401 , TPS7A13 , TPS7A14 , TPS7A20 , TPS7A21 , TPS7A49 , TPS7A52 , TPS7A53 , TPS7A53B , TPS7A54 , TPS7A57 , TPS7A74 , TPS7A83A , TPS7A84A , TPS7A85A , TPS7A91 , TPS7A92 , TPS7A94 , TPS7A96 , TPS7H1111-SP
ターンオン期間の出力容量と負荷がわかっている場合、上記の式を使用して LDO レギュレータに流れる突入電流を迅速に計算できます。TPS7A20 を使った例を 図 3-3 に示します (このデバイスには、ターンオン時間も制御する NR フィルタが内蔵されていることに注意してください)。出力に 2 個の 1µF コンデンサが取り付けられており、これらのコンデンサは 1.4µF の実効容量となっています。
TPS7A84A を使った例を 図 3-3 に示します。TPS7A84A は、高速充電電流源 (並列 NR 抵抗なし) を使用しており、NR フィルタで定常状態動作に切り替えることに注意してください。この分析では COUT = 67µF を使用し、ピーク電流 (IPEAK) はコンデンサの許容誤差内に十分収まっています。
| TPS7A20 | COUT = 1µF || 1µF |
| TPS7A84A | COUT = 47µF || 10µF || 10µF |
| (A.) VCM により電流スパイク発生 | |